Application Kit für Dualmotorantriebe
Skalierbare Lösung für feldorientierte Regelung (Field Oriented Control, FOC) und Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) bei Anwendungen mit hoher Spannung
Das Kit ist auf den zwei neuen Infineon MCUs XC878 und XE164F aufgebaut, die beide sowohl FOC als auch PFC unterstützen.
Im Lieferumfang sind eine optimierte Motorsteuer-Software und ein digital getrenntes Echtzeit-Überwachungstool enthalten, die das Kit zu einer bedienungsfreundlichen Referenzplattform machen. Die Leistungsstufe kann zwei Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) unabhängig voneinander antreiben.
Das Application Kit ist eine für Consumer-Antriebe ausgelegte Plattform zur Performance-Evaluierung von Echtzeitfunktionen bei Infineon-Mikrocontrollern. Das Kit beschleunigt die Markteinführung energieeffizienter Motorsteuerungsschaltungen, die für eine ausgezeichnete Drehmomentdynamik, einem reduzierten Laufgeräusch und hohe Systemzuverlässigkeit konzipiert sind.
Bestellcode: KIT_AK_2MOTORDRIVE_V1
Preis: 499 Euro
Blockdiagramm (weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Box klicken):