BLDC (Brushless DC)-Application Kit
Das BLDC-Application Kit vermittelt auf unkomplizierte Weise grundlegende Kenntnisse zu bürstenlosen Gleichstrommotoren. Erfahrene BLDC-Entwickler, die herkömmliche „Motorsteuer-ICs” einsetzen, können moderne Techniken erlernen und implementieren, um Schaltungsdesigns zuverlässiger zu machen und eine höhere Motorleistung zu erreichen. Anhand einfacher Algorithmen lässt sich die Flexibilität bei der Regelung und die Effizienz verbessern. Im Rahmen leicht verständlicher Tutorials können Entwickler ausprobieren, ob eine Regelung mit oder ohne Sensor besser für ihre jeweilige Anwendung geeignet ist. Nach dem Experimentieren mit dem im Kit enthaltenen Motor kann der Entwickler diesen einfach mit dem eigenen Motor ersetzen und Tests unter realen Bedingungen durchführen.
Das Kit basiert auf dem 8-Bit-XC866-MCU und enthält Tutorials, Referenz-Software, Entwicklungs-Tools und Design-Dateien, die zeigen, wie man den XC866 zur Steuerung eines BLDC-Motors einsetzen kann. Der Umrichter ist mit drei Infineon NovalithIC™-Treibern für Starkstrommotoren aufgebaut, die eine komplette, niederohmig geschützte Halbbrücke in einem Gehäuse bieten.
Darüber hinaus enthält das Kit eine komplette Mikrocontroller-Entwicklungsumgebung mit Tutorials, Schaltbildern und praktischen Schulungsmaterialien, um die Entwicklung von BLDC-Motor-Designs mit den unterschiedlichsten Anforderungen voranzutreiben.
Bestellcode: KIT_AK_XC866_BLDC
Preis: 249 Euro
Blockdiagramm (weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Box klicken):