Innovative Halbleiterlösungen für Effiziente und Bezahlbare Elektromobilität
Unterkategorie auswählen
Für die flächendeckende Nutzung von
Elektrofahrzeugen sind neben dem Aufbau einer intelligenten Infrastruktur zur Energieversorgung vor allem massive Kostensenkungen des Elektroautos, insbesondere der Autobatterie, notwendig.
Innovative Halbleiterlösungen treiben die Elektromobilität voran
Infineon ist Innovations- und Marktführer in der Automobil- und Hochleistungselektronik und kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung zurückblicken. Dieses Know-how nutzen wir erfolgreich im Bereich Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Unsere intelligenten Leistungshalbleiter und -module,
Mikrocontroller und
Sensoren tragen entscheidend dazu bei, die Kosten für Antrieb und Elektronik zu senken und die Energieeffizienz des Gesamtsystems zu erhöhen. So lassen sich beispielsweise mit unserem aktiven Batterie-Balancing schon heute Kapazität, Reichweite und Lebensdauer von Batterien um mehr als 10 % erhöhen.
Für
Hybrid- und Elektrofahrzeuge bietet Infineon innovative und leistungsfähige Halbleiterlösungen, die auf führenden Technologien basieren. Damit unterstützt Infineon aktiv die Entwicklung nachhaltiger Elektromobilitätslösungen.
Intelligente Stromnetze machen effiziente Elektromobilität erst möglich
Damit Elektromobilität flächendeckend zu erschwinglichen Kosten bereitgestellt werden kann, muss die Energieversorgungsinfrastruktur den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Unsere Halbleiterlösungen bilden die Grundlage zur Schaffung intelligenter Stromnetze. Diese sogenannten
Smart Grids ermöglichen eine intelligente „Betankung“, eine sichere Zahlung sowie die Rückeinspeisung nicht benötigter Energie in das Stromnetz.
Bei der Realisierung intelligenter Energieversorgungsnetze spielen Halbleiter eine entscheidende Rolle. Die Stromnetze von morgen müssen unterschiedliche Herausforderungen bewältigen: Sie werden mit Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Wasser, Sonne und Wind gespeist und müssen gleichzeitig mit extremen Nachfragespitzen und -tälern zurechtkommen. Innovative Halbleiterlösungen gewährleisten einen zuverlässigen und effizienten Stromtransport über tausende Kilometer vom Elektrizitätswerk zum Verbraucher und garantieren dabei minimale Verluste.
Unser Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt und die klare Ausrichtung auf drei strategische Bereiche – Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit – bilden die Grundlage für unser innovatives Halbleiterportfolio, das die Entwicklung bezahlbarer und marktfähiger Elektromobilitätslösungen nachhaltig vorantreibt.