Öffentliche Verkehrsmittel

Antworten auf die Herausforderungen von heute –Sicherheit für künftige Anwendungen
Elektronische Fahrkarten für den öffentlichen Personenverkehr werden auf absehbare Zeit eines der vorrangigen Einsatzfelder für Chipkarten und Sicherheits-ICs sein. Zu den wichtigsten Anforderungen auf diesem Wachstumsmarkt gehören dabei Sicherheit, Interoperabilität und eine kostengünstige Implementierung.
Infineon bietet leistungsfähige Produkte mit extrem kurzen Transaktionszeiten. Die Palette reicht hier von einfachen Speicherbausteinen bis zu kontaklosen Sicherheitscontrollern, die den Anforderungen der verschiedensten Personenverkehrssysteme entsprechen.
|
my-d move
|
SLE 66R35
|
SLE 77 / SLE 66
|
Zusammen mit zahlreichen Anbietern im öffentlichen Nahverkehr hat Infineon die OSPT (Open Standard for Public Transport) Alliance ins Leben gerufen.
Mehrere Smartcard- und Chip-Hersteller haben sich in der OSPT Alliance zusammengeschlossen, die mittlerweile auch Systemintegratoren und Anbieter im öffentlichen Nahverkehr zu ihren Mitgliedern zählt. Verkehrsbetriebe können so auf einen Pool von Technologieanbietern, Consultants und Systemintegratoren zurückzugreifen, um sicherere und kosteneffizientere Zahlungssysteme für den öffentlichen Personenverkehr zu implementieren. Durch die große Anzahl von Anbietern und die Verwendung offener Standards ergeben sich vielfältigere Produktauswahlmöglichkeiten und umfangreichere Funktionen als mit proprietären Systemen.
|
|
CIPURSE™
|
CIPURSE™
Die OSPT Alliance wird die Anwendung des CIPURSE-Standards über den Bereich Fahrgeldsysteme hinaus auch auf dem neuen dynamischen Markt für NFC (Near Field Communication)-Geräte vorantreiben.