Zahlungsverkehr
Sichere Zahlung
Weltweit sind heute Milliarden von Kredit- und Debitkarten für die elektronische Zahlung im Umlauf. In Europa wurden die meisten Zahlungskarten bereits auf Chipkarten mit Sicherheitsunktionen umgestellt, die einen verbesserten Schutz vor Duplizierung und Abschöpfen von Daten bei Magnetstreifenkarten bieten.
Mit der Einführung immer komplexerer Technologien steigen auch die Anforderungen in puncto Sicherheit und Datenschutz. Sichere Zahlungsvorgänge erfolgen heute überwiegend
- an Kassenterminals per Smartcard,
- online per Internet-Banking oder künftig immer häufiger
- mittels kontaktloser elektronischer Geldbörse (Mobiltelefon).
Gestützt auf über 25 Jahre Branchenerfahrung bietet Infineon sichere Hardware-Lösungen für Zahlungsanwendungen
Low-End-Markt
Zahlungslösungen auf Basis der SDA-Technologie mit Produkten im unteren Preissegment (mit 3 DES)
Mid-range-Markt
Zahlungslösungen auf Basis von DDA/CDA mit entsprechenden Sicherheitsfunktionen und Speicherkapazitäten und einem reichhaltigen Portfolio an Kryptografielösungen
High-end-Markt
Höchstes Sicherheitsniveau auf der Grundlage von Infineons einzigartigem Integrity Guard-Konzept mit mehreren Schnittstellen und größerem Speicher
Führende Technologie
Unsere Kompetenz im Smartcard-Markt wird nicht nur durch den Umstand verdeutlicht, dass wir seit zwölf Jahren die Nummer Eins in diesem Marktsegment sind, sondern auch durch eine führende Stellung bei Zahlungslösungen, die wir unserem vielseitigen Produktportfolio mit zahlreichen Ablegerprodukten speziell für den Zahlungsbereich verdanken.
Drei Gründe für Infineons führende Marktstellung bei Zahlungs-ICs
- Sicherheit hat für uns oberste Priorität:
Es geht um das Geld der Bank und ihrer Kunden. Eine große Verantwortung – und Infineon nimmt sie ernst.
Die Produkte aus Infineons umfassendem Portfolio sind offiziell nach den höchsten Sicherheitsstandards wie EMVCo und CC EAL5+ (hoch) zertifiziert. - Wir verstehen die Anforderungen des Marktes und entwickeln passende Lösungen:
Unsere Mitarbeit bei Standardisierungsinitiativen und die Mitgliedschaft in Industriegremien (z. B. NFC Forum, ISO 14443 und EMVCo) bilden den Grundstein für modernste Produkte, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten. - Direkter Austausch mit dem Kunden:
Banken und Karteninstitute sind auf erstklassigen Support angewiesen. Infineon steht seit über 25 Jahren für eine gut eingespielte Zusammenarbeit mit dem Banken- und Kreditkartengewerbe. Daneben haben wir Plattformen und Tools entwickelt, die für Kunden und Kartenanbieter einfach zu verstehen und anzuwenden sind.
Ausblick
Infineon wird auch weiterhin viele innovative Impulse liefern und damit einzigartige Möglichkeiten im Bereich Zahlungsverkehr eröffnen:
- Überzeugende Technologie-Roadmap zum Ausbau der Marktführerschaft
- Einführung des bahnbrechenden " Integrity Guard Concept"-Konzepts als Antwort auf neue Herausforderungen in der Sicherheitstechnologie
- Einführung einer neuen sicheren Flash-Technologie mit vielfältigen, einzigartigen Eigenschaften in puncto Einführungszeiten, Code-Flexibilität und Entwicklungs- und Freigabezyklen