Objektidentifikation
Schneller als das Auge
Mehr Transparenz, niedrigere Kosten, bessere Prozesse
Mit den Produkten von Infineon lassen sich Objekte zuverlässig identifizieren: Neue RFID-Lösungen bieten die notwendige Leistung, Geschwindigkeit und Sicherheit, um Geschäftsprozesse weiter zu optimieren. Die RFID-Technologie macht Lieferketten und Logistikprozesse effizienter, unterstützt die Bestandsverwaltung und schützt Produkte vor Fälschungen und Diebstahl. Ein umfangreiches Angebot an Chips mit verschiedenen Speichergrößen (576 Bit bis 10 kBit), die hunderte von Gegenständen innerhalb weniger Sekunden zuverlässig identifizieren und mehrere verschiedene Sicherheitsstufen bieten, macht Infineon zum Partner der Wahl bei RFID-Lösungen.
Mehr Artikel schneller erfassen
Organisationen in aller Welt setzen RFID-Lösungen zur Steigerung der Effizienz ein. Viele nutzen hierbei Infineon-Produkte und erhöhen die Wirtschaftlichkeit im Unternehmen. Produkte von Infineon kommen weltweit bei einer Vielzahl verschiedener Anwendungen zum Einsatz und erleichtern die Nachverfolgung, Verwaltung und Kontrolle von Waren und Gebrauchsgegenständen. Partnern und Kunden von Infineon kommt dabei die umfangreiche Erfahrung zugute, die wir über viele Jahre bei zahlreichen erfolgreichen Projekten im Bereich Objektidentifikation sammeln konnten.

Die RFID-Wertschöpfungskette: durch Verbindung von Bedürfnissen und Chancen Nutzen schaffen
Bei der Konzeption von RFID-Produkten ist es ganz wesentlich, dass die richtigen Partner zusammenarbeiten, damit optimale Lösungen entstehen. Bei Infineon sind wir daran interessiert, mit einem breiten Spektrum der wichtigsten Marktakteure zusammenzuarbeiten. Zu unseren Kooperationspartnern gehören dabei Anbieter von RFID-Inlays, Hersteller von Etiketten, Aufklebern, Plastikkarten und Lesegeräten sowie Systemintegratoren. Der gegenseitige Austausch und die fachübergreifende Zusammenarbeit sind nicht nur ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung innovativer Produkte, sondern stellen die erfolgreiche Umsetzung von RFID überhaupt erst sicher.

Vorreiter im RFID-Bereich
Seit knapp dreißig Jahren (von 1983 bis 1999 noch als Teil von Siemens) steht Infineon an der Spitze der Entwicklung im Bereich kontaktlose Speicher und Sicherheitsspeicher für RFID-Anwendungen. Infineon hat bis heute mehrere hundert Millionen kontaktlose Speicher verkauft und führt in seinem innovativen Produktportfolio zahlreiche RFID-Produkte, die sich durch eine überlegene Leistung auszeichnen. Infineon leistet aktive Beiträge zu internationalen Standardisierungsgremien im RFID-Bereich und achtet bei seinen Produkten auf größtmögliche Konformität mit den jeweiligen Standards.
Für jede RFID-Anwendung das richtige Produkt
Infineon bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten, die die vielfältigsten Anforderungen im Bereich Objektidentifikation unterstützen. Die Produkte aus unserem RFID-Portfolio basieren auf der 13,56 MHz-Technologie und weltweit akzeptierten Standards und haben in zahllosen praktischen Anwendungen ihre hervorragende Eignung unter Beweis gestellt. Vielfach bewährt und zuverlässig in der Funktion, bieten die Produkte von Infineon optimale Leistung zu erschwinglichen Kosten.
Ein Standard-Feature der gesamten Produktpalette von Infineon sind EEPROM-Bausteine, mit denen sich Daten sowohl speichern als auch auslesen lassen. Diese Funktion erweist sich als besonders wertvoll bei Offline- oder prozesskritischen Anwendungen, wo die Netzwerkgeschwindigkeit und -verfügbarkeit einschränkende Faktoren für die RFID-Implementierung bilden können. Infineon kann hier mit einem unschlagbaren Portfolio an RFID-Bausteinen aufwarten – von ICs für kontaktlose Chipkarten auf der Basis des ISO 14443-Standards bis hin zu Speicher-ICs nach ISO 18000-3 Mode 1 und besonders leistungsstarken ICs auf Basis von ISO 18000-3 Mode 2, die eine extrem schnelle Erfassung selbst großer Mengen von Objekten erlauben.