Behördliche Ausweise
Komfort und Sicherheit aus einer Hand
Um Bürger im digitalen Zeitalter zuverlässig und sicher identifizieren zu können, sind Behörden daran interessiert, digitale/elektronische Dokumente auszugeben und Lösungen für elektronische Ausweise zu entwickeln. Hierzu gehören beispielsweise:
- elektronische Reisepässe,
- elektronische Personalausweise,
- elektronische Führerscheine
- Sozialversicherungs- und Krankenversichertenkarten
Für übergreifend einsetzbare Ausweislösungen ist Sicherheit ein zentraler Aspekt – schließlich möchte niemand, dass seine privaten Daten an die Öffentlichkeit gelangen oder von Unbefugten genutzt werden.
Gleichzeitig entstehen laufend neue Bedrohungen für die Sicherheit von Ausweisdaten.
Infineon hat deshalb das bahnbrechende und einzigartige Sicherheitskonzept
“Integrity Guard”
entwickelt.
Erstmals in der über 25-jährigen Entwicklung von Chipkarten-Controllern werden Daten nun in der CPU selbst verschlüsselt bearbeitet. Integrity Guard markiert einen Riesensprung nach vorn, denn im Gegensatz zu konventionellen Ansätzen gibt es hier Funktionen wie eine durchgehende Verschlüsselung des Datenpfads, eine kontinuierliche Überwachung sowie gegenseitige Prüfungen zwischen zwei CPUs.
Dank dieser Eigenschaften eignen sich die Sicherheitscontroller für Anwendungen, bei denen die gespeicherten Daten besonders gut gesichert sein müssen, wie beispielsweise der im November 2010 in Deutschland eingeführte neue elektronische Personalausweis.
Dank exzellentem Sicherheits-Know-how seit mehr als 15 Jahren führend am Markt
Halbleiterprodukte von Infineon werden heute vom öffentlichen Sektor in etwa einem Drittel der 192 UN-Mitgliedsstaaten eingesetzt, die zusammen mehr als drei Milliarden Menschen umfassen. Produkte von Infineon für behördliche Ausweise stehen auf der Verkaufsrangliste ganz oben und machten 2008 rund 50% der weltweit ausgelieferten Einheiten aus.
1).
1) Zahlen ohne das landesweite Ausweisprojekt in China.
Produktportfolio
Infineon bietet eine umfangreiche Auswahl an Sicherheits- und Kryptografie-Controllern, die speziell darauf ausgelegt sind, die Anforderungen von elektronischen Ausweisdokumenten der nächsten Generation zu erfüllen.