Markenschutz
Sicherheit für Produkte und Anwender
Für OEMs (Original Equipment Manufacturer) ist es heute wichtiger denn je, den Wert der eigenen Marke zu bewahren und Investitionen im Bereich der Produkttechnologie zu schützen.
Beim Einsatz von nachgebauten Ersatzteilen sind häufig die mechanischen und elektrischen Anforderungen hinsichtlich Kurzschluss- und Ladeschutz oder anderer Spezifikationen nicht erfüllt. Für den Anwender können sich dabei ganz konkrete Gefahren bei der Gerätenutzung ergeben.
Durch den Einbau einfacher und doch effektiver Sicherheitstechnologien erhöhen OEMs die Kundenzufriedenheit und sichern gleichzeitig ihre Geschäftsgrundlage ab. Noch wichtiger ist jedoch, dass Sicherheit und Funktionstüchtigkeit elektronischer Geräte über deren Lebensdauer geschützt werden kann.
Zielmärkte und -anwendungen
Originalteile für Consumer-Produkte
- Akkus für Mobilgeräte
- Druckerpatronen
- Original-Ersatzteile
Originalteile für Industrieprodukte
- Komponenten in vernetzten Systemen
- Medizinische Geräte
- Diagnosematerialien
Zubehör für Consumer-Produkte
- Mobiltelefone
- Audio-Player
- Spiele Konsolen
- PCs/Laptops/Tablets
Zubehör für Industrieprodukte
- Physikalisch entfernt angebrachte Sensoren
- Überwachungseinrichtungen
- Mobile Steuereinheiten
Kernkompetenzen
Die Markenschutz-Lösungen von Infineon bieten eine ausgeklügelte Anti-Cloning-Technologie mit Kryptografie-Funktionen. Damit helfen sie, Hersteller vor Umsatzverlusten durch geklonte Aftermarket-Produkte zu bewahren, und machen Geräte für den Endkunden sicherer.
Zur Erhöhung der Sicherheit dienen zahlreiche hochentwickelte Funktionen, wie z. B. Kryptografie-Algorithmen, eine integrierte Fehlererkennung sowie eine Reihe von Sensoren, die auf elektrische und mechanische Fremdeinwirkungen reagieren und bei Sicherheitsverletzungen entsprechende Alarme auslösen.
Infineon bietet spezielle Lösungen für die wachsenden Anforderungen im Bereich Markenschutz und Funktionssicherheit. Das umfangreiche Portfolio deckt dabei sämtliche Anwendungen ab, bei denen zusätzliche Sicherheitsfunktionen benötigt werden.