Sitzsteuerung
Dieses Anwendungsbeispiel zeigt ein voll ausgestattetes Sitzsteuergerät, bei dem verschiedene Motoren zur Sitzverstellung elektronisch gesteuert werden. Das Steuergerät kann entweder über den LIN- oder über den CAN-Bus mit dem Netzwerk der Karosserie (z. B. dem zentralen Fahrzeugcomputer) verbunden werden.
Das Diagramm zeigt den leistungsstarken XC2264-16/32-Bit-Mikrocontroller. Bei weniger anspruchsvollen Anforderungen an das System kann auch ein 8-Bit-Mikrocontroller aus der XC800-Familie eingesetzt werden.
Zur Steuerung der Gleichstrommotoren im Sitz wird in der Abbildung eine Mischung aus kaskadierten integrierten Halbbrücken der TrilithIC-Familie und kaskadierten integrierten Halbbrücken der NovalithIC-Baureihe für Motoren mit hoher Stromaufnahme vorgeschlagen. Integrierte High-Side-Treiber der PROFET-Familie dienen zur Steuerung von Zusatzfunktionen, z. B. der Massagemotoren, des Kühlgebläses und der Sitzheizung.