HLK-Steuergerät, Low- bis Mid-End / Manuell und halbautomatisch
Dieses Anwendungsbeispiel zeigt eine Lösung für ein zentrales HLK-Steuergerät, bei dem der 8-Bit-Mikrocontroller XC866 eingesetzt wird. In diesem Beispiel werden alle HLK-Klappen zentral von dem HLK-Modul aus angesteuert. Infineon bietet mehrere Halbbrücken für diese Funktion.
Zur Steuerung des HLK-Gebläses wird in diesem Diagramm eine Lösung mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor vorgeschlagen, bei der sechs voneinander unabhängige MOSFETs aus der Infineon-Produktfamilie OPTIMOS™ eingesetzt werden. Eine optionale elektrische Heizung (Zusatzheizung) kann über einen geschützten High-Side-Treiber (PROFET™) gesteuert werden. Dieses Beispiel enthält eine LIN-Bus-Verbindung, z. B. zu einer externen Schaltergruppe. Die Verbindung wird mithilfe eines SBC-Chips TLE 264G realisiert, der einen Spannungsregler und einen Netzwerk-Transceiver beinhaltet.
Systemvorteile
|
|