Fensterheber-Steuergerät/Tür-Steuergerät
Dieses Anwendungsbeispiel zeigt eine Fensterhebersteuerung mit dem System-IC TLE7810 (Embedded Power). Alle Funktionen sind in einem Gehäuse integriert, d. h. Mikrocontroller (XC866), Spannungsregler, LIN-Transceiver und Ausgangstreiber zur Steuerung der Fensterheberrelais.
Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Anwendung für eine Hintertür. Das Steuergerät kann jedoch auch bei Vordertüren eingesetzt werden, wenn weitere Funktionen wie z. B. die Steuerung der Türverriegelung und der Spiegelverstellung separat implementiert oder zentral über das Fahrzeugsteuergerät kontrolliert werden.