Vordertür-Steuergerät I
Dieses Anwendungsbeispiel zeigt ein voll ausgestattetes Türsteuergerät mit einem leistungsfähigen XC2264-16/32-Bit-Mikrocontroller. Das Steuergerät ist über den CAN-Bus an das Fahrzeugnetzwerk (z. B. den zentralen Fahrzeugcomputer) angeschlossen.
In diesem Schaltungsbeispiel wird ein SBC (System Basis Chip) mit einer Kombination aus Spannungsregler und Netzwerk-Transceiver verwendet. Der IC des Türsteuergerätes TLE8201R dient sowohl zur Spiegelverstellung als auch zur Türverriegelung.
Wenn nur ein Teil der Funktionen realisiert werden soll, kann alternativ der TLE8203E zur Spiegelbeheizung und zur Spiegelverstellung in X/Y-Richtung eingesetzt werden. Die Fensterheberfunktion wird durch integrierte PN-Halbbrückenchips aus unserer NovalithIC-Produktreihe gesteuert.