Aufladen von Elektrofahrzeugen und Energiespeicherung
Schon bald wird die „Betankung“ einer stetig wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen enorme Anforderungen an die Kapazität unserer Stromnetze stellen. Gleichzeitig eröffnet die Speicherung von Energie in Elektroauto-Batterien aber auch eine Möglichkeit zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage und erhöht so die Effizienz des Gesamtsystems.
Für mehr Informationen bitte mit der Maus über die folgende Grafik navigieren:
Leistungshalbleiter wie die IGBT- und CoolMOS™-Bausteine von Infineon ermöglichen leistungsstarke AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Wandler mit Wirkungsgraden von über 95 %. Unser umfassendes Portfolio bietet passende Lösungen für die gesamte Anwendungspalette – von On-Board-Ladegeräten mit einer Nennleistung im kW-Bereich bis hin zu High-Power-Ladegeräten im MW-Bereich in Energiespeichern zur Unterstützung des Stromnetzes.