Optimierte Stromübertragung
Der Einsatz von VSC HVDC1-, HVDC Classic- und UHVDC2-Systemen bis in den Gigawatt-Bereich ermögliche eine erhebliche Reduzierung von Übertragungsverlusten. FACTS3 kompensieren die Blindleistung in AC-Systemen und tragen zur Verbesserung der Netzqualität bei.
Für mehr Informationen bitte mit der Maus über die folgende Grafik navigieren:
Über mehrere Jahrzehnte wurden ausschließlich Thyristoren auf diesem Gebiet eingesetzt. Heute werden sowohl Thyristoren als auch IGBTs in HVDC-Systemen und FACTS verwendet. Vor allem Netzanbindungen von küstenfernen Offshore-Windparks benötigen die Abschaltfunktion von IGBTs. Thyristoren sind prädestiniert für die Übertragung großer Leistungen, wie beispielsweise in UHVDC-Systemen mit bis zu 800 kV.
1) Voltage Sourced Converter High Voltage Direct Current: (Hochspannungsgleichstromübertragung mit Spannungszwischenkreis - HGÜ)
2) Ultra High Voltage Direct Current (Höchstspannungsgleichstromübertragung)
3) Flexible AC Transmission System (flexibles Drehstromübertragungssystem)