Erneuerbare Energie
Steigender Energiebedarf
Der weltweite Strombedarf nimmt konstant zu. Für die nächsten 20 Jahre prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA) einen Anstieg des Energieverbrauchs um mehr als 60 %. Da die zunehmenden Emissionen eine massive Umweltbedrohung darstellen, nimmt der steigende Energiebedarf einen wichtigen Platz in Politik und Wirtschaft ein.
Ein gestiegenes Umweltbewusstsein und die begrenzte Verfügbarkeit fossiler Energieträger sind die maßgeblichen Faktoren für die zunehmende Bedeutung erneuerbarer Energien. Das Problem des wachsenden Verbrauchs lässt sich lösen – nicht indem mehr Energie erzeugt wird, sondern durch die effizientere Ausnutzung vorhandener Ressourcen. Erneuerbare Energiequellen bergen ein enormes Potenzial für die Umsetzung der globalen Energieziele, da es sich um lokal nutzbare, nachhaltige Energieträger handelt.
Den Prognosen der Internationalen Energieagentur zufolge könnte bis zum Jahr 2030 mehr als ein Viertel des weltweiten Energieverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Andere Experten gehen davon aus, dass erneuerbare Energien bis 2050 sogar einen Anteil von 50 % erreichen könnten. Die Halbleiterindustrie wird hier eine bedeutende Rolle spielen, da ihre Produkte nicht nur einen zuverlässigen Betrieb der Anlagen gewährleisten, sondern auch ein hohes Maß an Effizienz und minimale Verluste bei der Umwandlung von elektrischer Energie in den Stromnetzen garantieren.
|
|
|||||||||