Windkraftenergie
Mit 55 % der gesamten installierten Leistung ist Europa führend bei der Erzeugung von Windenergie (Stand: Ende 2008). Die Prognosen gehen davon aus, dass in den kommenden fünf Jahren über 50 % der neu installierten Leistung allein auf die USA und China entfallen wird. Für die Branche wird international mit einem starken Wachstum gerechnet, wobei die weltweit neu installierte Leistung zwischen 2008 und 2020 voraussichtlich von 30 auf 60 GW/Jahr ansteigen wird.
Leistungshalbleiter sind eine unverzichtbare Komponente bei Stromrichtern in Windrädern. Leistungsstromrichter ermöglichen eine effiziente Umwandlung des drehzahlvariablen Generator-Ausgangsstroms in einen Strom mit fester Frequenz gemäß den Anforderungen des jeweiligen Stromnetzes.