Photovoltaische Energie
Ende 2008 betrug die installierte Leistung im Solarenergiebereich weltweit 14 GW, was einem Anteil von weniger als 1 % an der weltweiten Stromproduktion entspricht. Mit 80 % der installierten Leistung war Europa führend in der Branche. Prognosen gehen davon aus, dass sich die jährlich neu installierte Leistung zwischen 2008 und 2013 von 5 GW/Jahr auf 15 GW/Jahr verdreifachen wird. Das stärkste Wachstum wird hierbei auf die USA, Südwesteuropa und Asien enfallen.*)
Vorrangiges Ziel im Photovoltaikbereich ist die Verbesserung des Wirkungsgrads
Um die neue Technologie kostengünstiger zu machen, wird laufend nach Methoden geforscht, wie sich Solarenergie noch effizienter in Elektrizität umwandeln lässt. Eine Erhöhung des Wirkungsgrads um nur ein Prozent kann dabei bereits enorme Ertragssteigerungen bedeuten.
Infineon bietet ein umfassendes Portfolio an leistungsfähigen Produkten – darunter CoolMOS™, IGBTs, Siliziumkarbid-Dioden, IGBT-Module und Treiber-ICs – und hilft seinen Kunden damit, die Vorgaben in puncto Effizienz zu erreichen. Mit den genannten Produkten lassen sich Zuverlässigkeit und Wirkungsgrad von Umrichtern für Photovoltaik-Anwendungen erheblich steigern. Als führender Anbieter hocheffizienter Technologien unterstützt Infineon Kunden dabei, Solar-Umrichter mit Wirkungsgraden bis zu 99 % zu realisieren.
*) Quelle: IMS, London