Netzgebundene Photovoltaikanlagen

Solaranlagen:
Solaranlagen produzieren in großem Umfang Elektrizität, die an Energieversorgungsunternehmen zur Einspeisung ins Stromnetz verkauft wird. Der Leistungsbereich liegt hier zwischen einigen wenigen Kilowatt und 10 MW oder mehr. Leistungsmodule von Infineon wie beispielsweise EasyPACK, EconoPACK™, EconoDUAL™, 62mm, PrimePACK™ und IHM sowie Stacks, wie ModSTACK™ oderr PrimeSTACK , bieten eine Vielzahl herausragender Funktionen und Vorteile für die Zielanwendung.
- Erstklassige IGBT und MOSFET-Chips für höchste Effizienz
- Anpassbare Lösungen mit den EasyPACK und EconoPACK™-Leistungsmodulen
- PressFIT-Technologie für eine einfache und zuverlässige Montage bei EasyPACK und EconoPACK™
- Plug-and-Play-Lösung bei Stacks
Gebäudeintegrierte Photovoltaik (GiPV) und Aufbausysteme:
Unter GiPV (gebäudeintegrierte Photovoltaik) versteht man Systeme und Konzepte, bei denen Photovoltaik-Komponenten neben ihrer Funktion zur Energieerzeugung auch als Strukturelemente von Gebäuden dienen. Der Leistungsbereich bewegt sich hier im Rahmen weniger Kilowatt. Mit Produkten wie CoolMOS™, Silicon Carbide Schottky Diodes – thinQ!™, EiceDRIVER™ und den TRENCHSTOP™ IGBTs,bietet Infineon optimale Lösungen für Sonnendächer, Flachdächer, Hausfassaden, Dachoberlichter, Fliesen und Schallschutzwände:
- Höchste Leistung und Integration für kompakte Schaltungsdesigns
- Reduzierte Systemkosten
- Lange Systemlebensdauer und höchste Zuverlässigkeit dank überragender Qualität
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Hervorragendes Schaltverhalten