Netzunabhängige Photovoltaikanlagen
Abgesetzte Anlagen:
Infineon bietet ein umfassendes Portfolio an Niederspannungs- MOSFETs mit hervorragenden technischen Eigenschaften zum Einsatz in eigenständigen Anlagen für spezielle Industrieanwendungen im Leistungsbereich von 10 bis 200 W. Für Anwendungsbereiche wie Signalanlagen, Straßenschilder, abgelegene Wetterstationen, Meldesysteme, Stadtmöbel und drahtlose Überwachungssysteme sind die Bausteine der OptiMOS™-Familie von Infineon die ideale Wahl:
- Weltweit geringster R DS(on) ermöglicht höchste Wirkungsgrade
- Branchenweit höchste Leistungsdichte
- Bestwerte beim Schaltverhalten
- Äußerst geringe Q g und Q gd-Werte
- Minimaler Platzbedarf auf der Leiterplatte
- Reduzierte Systemkosten
- Einfach zu integrieren
Für Beleuchtungsanwendungen wie Verkehrsschilder und -ampeln, Straßenlampen oder Gartenleuchten bietet Infineon ein breites Portfolio an erstklassigen Leistungsbausteinen, darunter etwa TRENCHSTOP™ IGBTs, OptiMOS™, CoolMOS™, Kleinsignal-Bausteine, EiceDRIVER™ und ICs für den Beleuchtungsbereich:
- Höchste Wirkungsgrade und Leistungsdichte
- Minimaler Platzbedarf auf der Leiterplatte
- Reduzierte Systemkosten
- Lange Systemlebensdauer und höchste Zuverlässigkeit dank überragender Qualität
Ländliche Elektrifizierung:
Für kleinste Hausstromnetze wie beispielsweise „Mini Grids“ und Solarhäuser mit einem Leistungsbereich zwischen 500 und 3000 W bietet Infineon ein erstklassiges und vielfältiges Portfolio. Hierzu gehören Produkte wie CoolMOS™, Siliziumkarbid-Schottky-Dioden (thinQ!™), TRENCHSTOP™-IGBTs, Microkontroller, EiceDRIVER™, ICs für den Beleuchtungsbereich und Module:
- Höchste Wirkungsgrade und Leistungsdichte
- Minimaler Platzbedarf auf der Leiterplatte
- Reduzierte Systemkosten
- Lange Systemlebensdauer und höchste Zuverlässigkeit dank überragender Qualität