Geothermische Energie
2007 betrug die weltweit installierte Leistung zur Energieerzeugung aus Erdwärme 9.732 MW. Geothermische Energie ist eine der ergiebigsten erneuerbaren Energieressourcen, da sie das ganze Jahr über konstant bleibt und keinen wetter- oder klimabedingten Schwankungen unterliegt. Die Erdwärme steht rund um die Uhr zur Verfügung und erweist sich so als besonders attraktiv für die Elektrizitätsgewinnung.
Für die Energieerzeugung wird heißes Wasser (mit einer Temperatur von mindestens 100 °C) aus dem Erdinneren an die Oberfläche gepumpt. Dort wird damit ein Kühlmedium in einem geschlossenen Regelkreis erwärmt. Der dabei frei werdende Dampf treibt eine Turbine an, die dann die elektrische Energie liefert. Zur Gewinnung von elektrischer Energie aus geothermischer Energie stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, wie etwa Wärmepumpen, Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden.
Infineon bietet Halbleiter für eine effiziente Umwandlung der in Geothermiesystemen gewonnenen Elektrizität. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und ihrer zuverlässigen Funktion gewährleisten die Produkte von Infineon eine optimale Leistung.