Energie aus Biomasse
Die Energieerzeugung aus Biomasse ist eine relativ neue Technologie. Ihr enormes Wachstumspotenzial beruht nicht zuletzt auf den hohen Öl- und Gaspreisen. So stieg in Deutschland zwischen 2005 und 2006 die Menge der ins Netz eingespeisten Energie aus der Verfeuerung von Biomasse von 3,2 auf 18,6 Mrd. Kilowattstunden.
Für die Erzeugung von Elektrizität aus Biomasse werden verschiedene Verfahren angewendet, etwa die Verbrennung fester Biomasse zum Antreiben von Dampfturbinen und Maschinen oder die Vergasung von Biomasse zum Antreiben von Gasturbinen. Zur Umwandlung von Bioenergie in elektrische Energie werden dabei unter anderem Brennstoffzellen, Stirlingmotoren oder Gasturbinen verwendet. Daneben ist mit Biomasse auch eine Kraft-Wärme-Kopplung möglich. Infineon bietet eine umfassende Palette leistungsfähiger Halbleiterprodukte, wie sie für Energieumwandlungssysteme benötigt werden.