Tragbare Geräte
Diskrete MOSFETs für flexible und kompakte Designs bei tragbaren Geräten
Mit tragbaren Elektrowerkzeugen und Geräten können wir unseren Alltag noch flexibler gestalten. Fernsteuerungen, elektronische Messwerkzeuge, Smart Keys und andere Geräte helfen uns dabei, zahlreiche Aufgaben einfacher und schneller zu erledigen. Zu den wichtigsten Anforderungen bei tragbaren Geräten gehören dabei kompakte Abmessungen und eine lange Batterielebensdauer. Vom technischen Standpunkt aus gesehen bedeutet dies eine geringe Stromaufnahme und ein kompaktes Leiterplattendesign. Für entsprechende Anwendungen bietet Infineon diskrete MOSFETs in den Spannungsklassen 20 V und 30 V, die den Anforderungen an platzsparende und effiziente Power Management-Lösungen gerecht werden. Kleine Leistungsgehäuse in Verbindung mit überlegenen Technologien bilden die Grundlage unserer Niederohm-Produkte. Der Erfolg unserer Stromversorgungslösungen für tragbare Geräte basiert auf dem hohen Wirkungsgrad bei der Stromwandlung sowie auf den geringen Leitungsverlusten. Im Vergleich zu komplett integrierten Lösungen bieten diskrete Bausteine außerdem den Vorteil, dass Kunden das Design flexibel an die Systemanforderungen anpassen können. Somit lassen sich Leistungsfähigkeit, Strom, IC-Schnittstellen und Leiterplattenlayout ohne die für integrierte Lösungen typischen Kompromisse und Standardisierungsmaßnahmen optimieren.
Das komplette Angebot an diskreten MOSFETs für tragbare Anwendungen von Infineon finden Sie auf den folgenden Websites:
www.infineon.com/nchannel (N-Kanal-MOSFETs im Leistungsgehäuse)
www.infineon.com/smallsignalmosfets (N-Kanal-MOSFETs im Kleinsignalgehäuse)
www.infineon.com/pchannel (N-Kanal-MOSFETs im Leistungs- oder Kleinsignalgehäuse)
www.infineon.com/complementary (N- und P-Kanal-MOSFETs in einem einzigen Kleinsignalgehäuse)
www.infineon.com/depletion (N-Kanal-Verarmungs-MOSFETs im Kleinsignalgehäuse)