Industrieschweißen
Infineon-IGBTs für die Schweißtechnik – starke Leistung für handliche Geräte
Im Bereich Schweißtechnik werden diskrete Halbleiter in Heimwerkergeräten und kleinen Industrieschweißgeräten eingesetzt. Mithilfe der High-Speed-Bausteine von Infineon lässt sich das Volumen der aktiven Komponenten reduzieren (25 kHz --> 70 kHz). Die IGBT-Bausteine von Infineon bieten eine perfekte Balance zwischen Schalt- und Leitungsverlusten.
Schweißinverter
|
Industrieschweißen |
Topologie |
Spannungsklasse |
Technologie |
Auswahl |
|---|---|---|---|---|
|
DC/AC |
Vollbrücke |
600V |
HighSpeed 3 |
Empfehlung |
|
DC/AC |
Vollbrücke |
1200V |
HighSpeed 3 |
Empfehlung |
|
DC/AC |
Durchlassbetrieb mit zwei Transistoren |
600V |
HighSpeed 3 |
Empfehlung |
|
DC/AC |
Durchlassbetrieb mit zwei Transistoren |
1200V |
HighSpeed 3 |
Empfehlung |
|
DC/AC |
Durchlassbetrieb mit zwei Transistoren |
1200V |
HighSpeed 3 |
Empfehlung |
|
PFC AC/DC |
Aufwärtswandler |
600V |
HighSpeed 3 |
Referenz |
|
PFC AC/DC |
Aufwärtswandler |
1200V |
HighSpeed 3 |
Referenz |
|
Hilfsversorgung |
Aufwärtswandler |
650 V |
CoolSET F3 |
Empfehlung |
|
Leistungs-IC's |
Halbbrücke (zwei Kanäle) |
1200V |
1ED |
Effizienz |
|
Leistungs-IC's |
Halbbrücke (zwei Kanäle) |
1200V |
2ED |
Empfehlung |