Induktionserwärmung
Höchste Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit für Induktionskochfelder
Als Marktführer bei IGBTs bietet Infineon ein umfassendes Portfolio an diskreten 600V-bis 1600V-Hochleistungs-IGBTs für Resonanzschaltanwendungen wie z. B. Induktionskochfelder. Das Portfolio wurde entwickelt, um optimale Resultate bei den Schalt- und Leitungsverlusten zu erzielen und eine hohe Effizienz und kurze Markteinführung zu ermöglichen.
Mit dem neuen IHW40N60RF und der HighSpeed 3-Familie bietet Infineon eine Lösung für schnelle Schaltanwendungen, die eine Optimierung der Schaltverluste erfordern, und bietet ein ausgezeichnetes Betriebsverhalten im gesamten Temperaturbereich. Im Vergleich zu anderen Produkten reduzieren sie die Schaltverluste um bis zu 20 Prozent.
|
Induktionserwärmung |
Topologie |
Spannungsklasse |
Technologie |
Auswahl |
|---|---|---|---|---|
|
DC/AC |
Serienresonanz-Halbbrücke 20 kHz |
600 V |
RC-H |
Empfehlung |
|
DC/AC |
Serienresonanz-Halbbrücke 60 kHz |
600 V |
RC-HF |
Empfehlung |
|
DC/AC |
Parallelresonanz |
1200V |
RC-H |
Empfehlung |
|
DC/AC |
Parallelresonanz |
1350V |
RC-H |
Empfehlung |
|
PFC AC/DC |
Aufwärtswandler |
600V |
HighSpeed 3 |
Empfehlung |
|
PFC AC/DC |
Aufwärtswandler |
600V |
CoolMOS™ C6 |
Referenz |
|
Aux |
Flyback |
650 V |
CoolSET QR |
Effizienz |
|
Aux |
Flyback |
800 V |
CoolSET QR |
Empfehlung |
|
Aux |
Aufwärtswandler |
800 V |
CoolSET F3 |
Referenz |