Computertechnik
Unterkategorie auswählen
Höhere Leistung und mehr Effizienz bei kleineren Abmessungen
In der Computertechnik spielen hohe Wirkungsgrade eine immer wichtigere Rolle. Damit steigt auch die Nachfrage nach anspruchsvollen Leistungshalbleitern. Gleichzeitig treiben verschiedene Initiativen den Trend zur Reduzierung des Energieverbrauchs weiter voran. Zur Bewertung der Effizienz gibt es zwei Ansätze: PUE (Power Usage Efficiency) und DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency). Beide Kennwerte beschreiben die Energie, die für die Datenverarbeitung benötigt wird.
Mit unseren überlegenen Lösungen sind wir bei Infineon bestens gerüstet, um den Trend in Richtung GreenIT voll zu unterstützen. Unser vielseitiges Portfolio umfasst Hochspannungs-MOSFETs (CoolMOS™) und SiC-Bausteine für hocheffiziente Leistungsfaktorkorrekturstufen in Schaltnetzeilen, CoolMOS™ CP- und C6-MOSFETs für äußerst effiziente PWM-Stufen sowie OptiMOS™-MOSFETs zur Synchrongleichrichtung und DC/DC-Wandlung auf dem Motherboard. Um eine Redundanz der Stromversorgungen zu unterstützen, liefern die OptiMOS™-Produkte eine hervorragende Performance bei der ODER-Verknüpfung und bei eFuse-Anwendungen. Dabei sorgen unsere führenden Produkte nicht nur für eine höhere Leistung und mehr Effizienz, sie kommen auch mit erheblich weniger Platz aus.