Server, Desktops und Grafikkarten
Höchste Leistungsdichte für Spannungsregelungs-Standards der nächsten Generation
Die OptiMOS™-basierten Power Management-Lösungen von Infineon erhöhen die Energieeffizienz bei allen Lastzuständen, reduzieren den Platzbedarf auf der Leiterplatte und sind einfach zu handhaben. Unsere Benchmark-Lösungen bieten einen erheblich verbesserten Wirkungsgrad – selbst bei hohen Strömen und hohen Schaltfrequenzen. Dies hilft Systementwicklern dabei, die Anforderungen in puncto Effizienz, Leistung und thermisches Verhalten mit einer verringerten Phasenanzahl zu erfüllen und die Systemkosten zu reduzieren.
Mehr Informationen zur Energieversorgung von Servern
|
Server, Desktop and Graphikkarten |
Topologie |
Spannungsklasse |
Technologie |
Auswahl |
|---|---|---|---|---|
|
DC/DC |
Tiefsetzsteller |
25V |
Neuer OptiMOS™ |
Empfehlung |
|
DC/DC |
Tiefsetzsteller |
30V |
Neuer OptiMOS™ |
Referenz |