Application Kit zur feldorientierten Regelung mit dem XC886/888
Das Application Kit für FOC-Motorsteuerungen bietet Kunden eine kosteneffiziente Möglichkeit zur Evaluierung und Entwicklung von Regelungsanwendungen für Magnet-Synchronmotoren (PMSM) mit FOC-Technik. Das Kit enthält das CANmotion-Evaluierungsboard mit integriertem XC886CM-MCU und einem 3-Phasen-Wechselrichter mit allen erforderlichen Funktionen zur Steuerung eines 24 V-PMSM-Motors. Der komplette FOC-Quellcode und eine frei verfügbare Entwicklungsumgebung machen das Kit zu einer benutzerfreundlichen Plug & Play-Lösung für eine schnelle FOC-Entwicklung.
Das Kit umfasst eine CAN-USB-Brücke zum Download von Hex-Code und zur Parameteranpassung. Mittels einer CAN-Message-basierten Benutzeroberfläche kann der Anwender alle Parameter zur Steuerung von Drehzahl und Strom festlegen und modifizieren. Vorkompilierte Demos bieten eine ideale Plattform zur einfachen Evaluierung und Performance-Messung des FOC-Algorithmus.
|
Die wichtigsten Features: |
Vorteile: |
|---|---|
|
|
Bestellnummer: KIT_AK_XC800_FOC_V1
Preis: 249 Euro
Weitere Informationen zu den XC886/888-Bausteinen von Infineon erhalten Sie auf unserer Produktseite unter: http://www.infineon.com/8-bit-microcontrollers