Application Kit für Automotive BLDC (Brushless DC)-Motorantriebe
Die wichtigsten Features:
- Skalierbarer 3-Phasen-Umrichter
- Beispiel-Code: FOC und V/f für XC886 und XC2236N
- Integrierte Schutzfunktionen für eine hohe Systemzuverlässigkeit
- Mit kompletten IDE-Software-Paketen
- Einfache Installation, Plug & Play
Im Lieferumfang enthalten:
- TLE 7184F Power Board (12 bis 24 V/20 A)
- BLDC-/PMSM-Motor
- AC/DC-Stromversorgung (12 V/2 A)
- XC886 (8-Bit)-Treiberkarte mit 16-Bit-Arithmetrik, die FOC-Code ausführen kann
- XC2236N (16-Bit)-Treiberkarte, die FOC-Code ausführen kann
- USB-Drive-Monitor
- CD-ROM mit Software und Dokumentation
- Kabel und Stecker
Bestellcode: KIT_AK_TLE7184_V1
Preis: 399 Euro
Blockdiagramm