Application Kit für XC866-LIN-Schrittmotoren
Infineon hat ein Application Kit für XC866 LIN-Schrittmotoren auf den Markt gebracht, mit dem die Entwicklung von Schrittmotor-Designs beschleunigt wird. Gleichzeitig erhält der Entwickler eine Einführung in das Local Interconnect Network (LIN)-Protokoll.
Das Kit baut auf den 8-Bit XC866-MCU auf und enthält Referenz-Software, Entwicklungstools und Design-Dateien, die zeigen, wie man mithilfe des XC866 einen Schrittmotor steuern und die Kommunikation über den LIN-Bus realisieren kann. Darüber hinaus enthält das Kit nicht nur die systemnahe LIN-Treiber-Software, sondern auch den TLE 6286-LIN-Transceiver mit integriertem Spannungsregler, Watchdog-Timer und Reset-Generator.
Die wichtigsten Features:
- Praktische Schulungsmaterialien zu Schrittmotoren und Regelungstechniken
- Referenz-Software zur Regelung von Schrittmotoren und zur Implementierung eigener Schaltungsdesigns
- Komplette Schaltbilder und Layout
- Mini-Wiggler für eine integrierte Fehlerbehebung über die USB-Schnittstelle
- Umgebung mit kostenlosen Entwicklungstools
Anwendungsgebiete:
- Mess- und Prüftechnik
- Mehrachsenpositionierung
- Überwachungstechnik
- CNC-Bearbeitung
- Drucker
- Büromaschinen
Bestellnummer: KIT_AK_XC866_LIN_STEPPER
Preis: 149 Euro
Schematische Darstellung des Application Board