DAVE™ Drive: Anwendungscode-Generator für PMSM- und BLDC-Motorantriebe mit 8- und 16-Bit-Mikrocontrollern von Infineon
Das DAVE™ Drive Software-Tool mit grafischer Benutzeroberfläche erlaubt Anwendungsentwicklern die effiziente Konfiguration von XC800 und XE164 Classic-Software zur Steuerung bürstenloser synchroner 3-Phasenmotoren. Mit DAVE™ Drive müssen Entwickler nur wenige Mausklicks ausführen, um den Code individuell an die spezifischen Gegebenheiten wie z. B. Motor, Motordrehzahl oder Antriebsart anzupassen. Die DAVE™ Drive-Software nutzt die volle Leistung der Mikrocontroller von Infineon, d. h. sie generiert mithilfe eines erweiterten Vektor-Computers einen optimierten FOC-Code für den XC878, was normalerweise Fachkenntnisse sowohl in der Motorsteuerung als auch in der Assembler-Programmierung erfordern würde.
DAVE™ Drive ist ein anwendungsspezifisches Add-On zu Infineons Digital Application Virtual Engineer-Software DAVE™. Die Software unterstützt sowohl Anfänger als auch Experten bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung. Außerdem generiert das Tool komplette Algorithmen im Quellcode, die sich mittels gängiger Tools wie dem Keil Compiler oder Tasking Compiler kompilieren und debuggen lassen.
Blockdiagramm (weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Box klicken):
Bestellcode: KIT_AK_DAVEDRIVE_V3
Preis: 349,- EURO