DAVE™ Drive: Anwendungscode-Generator für PMSM- und BLDC-Motorantriebe mit 8-Bit-Mikrocontrollern von Infineon – Version 2
Das DAVE™ Drive Software-Tool mit grafischer Benutzeroberfläche erlaubt Anwendungsentwicklern die effiziente Konfiguration von XC886/XC888-Software zur Steuerung bürstenloser synchroner 3-Phasenmotoren. Mit DAVE™ Drive müssen Entwickler nur wenige Mausklicks ausführen, um den Code individuell an die spezifischen Gegebenheiten wie z. B. Motor, Motordrehzahl oder Antriebsart anzupassen. Die DAVE™ Drive-Software nutzt die volle Leistung der Mikrocontroller von Infineon, d. h. sie generiert mithilfe eines Vektor-Computers einen optimierten FOC-Code für den XC886, was normalerweise Fachkenntnisse sowohl in der Motorsteuerung als auch in der Assembler-Programmierung erfordern würde.
DAVE™ Drive ist ein anwendungsspezifisches Add-On zu Infineons Digital Application Virtual Engineer-Software DAVE™. Die Software unterstützt sowohl Anfänger als auch Experten bei der Initialisierung, Konfiguration und Erstellung des Treiber-Codes und ermöglicht so eine einfache Programmierung. Außerdem generiert das Tool komplette Algorithmen im Quellcode, die sich mittels gängiger Tools wie dem Keil Compiler oder Tasking Compiler kompilieren und debuggen lassen.
Bestellcode: KIT_AK_DAVEDRIVE_V2
Preis: 349,- EURO
Blockdiagramm (weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die Box klicken):