Einzigartige Eigenschaften
Hochpräzise analoge Mehrkanal-Stimuli Analysestufe
Die analoge Analysestufe erlaubt Mehrfach-Stimuli mit synchroner Messung, was den Einsatz in den gebräuchlichen Messanwendungen mit Photodioden oder anderen Sensoren einfach macht und ist besonders gut geeignet für Impedanz Spektroskopie. Vier zusätzliche ADC Kanäle ermöglichen die Kontrolle von Sensorsignalen oder Umgebungsvariablen (Licht, Temperatur, Wärme).
- Zwei hochauflösende ADCs (Eingänge)
- Zwei hochauflösende DACs (Ausgänge)
- Vier zusätzliche Strom/Spannungs- Eingangskanäle verbunden mit dem Zusatz- ADC
- Programmierbare Vor- und Nachfilter
- Hohe Eingangsimpedanz und Biasfähigkeit
- Speicherung von Messwerten via DMA ohne CPU Belastung
Einfache Verbindungen mit USB und Bluetooth™
Bluetooth™
- Autonomes Bluetooth™ 2.1 Sub-System inklusive eigener CPU

- Zukunftsfähiger Dual Modus Betrieb
- Für Bluetooth™ low energy /2.1 Betrieb
- Bester in seiner Klasse in RF Performance mit hervorragender Reichweite
- Einfache Handhabung der BT Schnittstelle durch ausgereifte API Befehlsschnittstellen
USB
- USB 2.0 (full speed) konform
- Unterstützt USB-OTG
- Unterstützt die Personal Healthcare Class
- Das API enthält komfortable Befehlsschnittstelle für einfache Entwicklung.
Integriertes Batterie Management

- Verwendung von Akkus oder Einwegbatterien wird unterstützt
- Li-Ion Batterieladeschaltung unterstützt mehrere Algorithmen
- DC/DC up/down Konverter für die Prozessor und I/O Stromversorgung ermöglicht lange Gerätelaufzeiten
- Notspannungsversorgung für die Echtzeituhr erlaubt den Batteriewechsel
- Nicht benutzte Blöcke gehen in den Ruhezustand
- Viele integrierte Möglichkeiten ermöglichen den Stromverbrauch zu optimieren
- Stromverbrauch im Ruhezustand äußerst gering (<20uA, RTC, wakeup)
- Für die gesamte Stromversorgung enthält der Baustein Überwachungsschaltungen