Infineon

Innovative Halbleiterlösungen für
Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit.

Halbleiterlösungen für Energieeffizienz

 

Focus_energyefficiency

Energie bedeutet Leben: Sie wärmt Häuser, treibt Autos an und macht Megacitys heller. Der globale Energiehunger wächst rasant, aber die Rohstoffe schrumpfen.

Ein Drittel der weltweit verbrauchten Energie ist Elektrizität – Tendenz steigend. Aber die wichtigste Energiequelle der Zukunft heißt Energieeffizienz. Mit intelligenter Halbleiter-Technologie lässt sich Strom optimal nutzen: Innovative Chiplösungen trimmen Autos, Industrieanlagen, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik auf geringeren Energieverbrauch. Und mit schlauen Stromzählern, so genannten Smart Metern, lässt sich jede Kilowattstunde minutengenau auswerten – das hilft beim Strom sparen.

 

 


Stromnetze der Zukunft werden intelligent
Die Stromnetze von morgen speisen sich dezentral aus Wind, Sonne und Wasser. Aber Leistungsspitzen und -flauten sind vorprogrammiert. Intelligente Stromnetze, die Smart Grids, regeln Energieangebot und -nachfrage und sorgen damit für zuverlässigen Stromfluss.

Mit den innovativen Halbleiterlösungen von Infineon kommt der Strom mit geringen Verlusten aus der Steckdose. Unsere Leistungselektronik überträgt Energie vom Kraftwerk bis zum Verbraucher effizient über tausende Kilometer.

Von der Solarzelle über das Stromnetz bis zur Waschmaschine – Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensoren von Infineon optimieren die gesamte Energiekette.

News und Artikel

FA_EnergyEff_Lighting_120x64

Licht statt Wärme

Lampen sind Stromfresser. Denn neben Licht erzeugen sie auch Wärme. Mit effizienter LED-Technologie lässt sich bis zu 20 Prozent Energie sparen – und so allein in Deutschland ein Großkraftwerk überflüssig machen. Infineon arbeitet im Forschungsprojekt „EnLight“ an Lösungen für neue LED-Beleuchtungssysteme.

more_ee

Mehr Energie im Computer

Netzteile sind die Strom-Manager im PC. Um Prozessor und Festplatte besonders effizient mit Energie zu versorgen, hat Infineon jetzt einen marktfähigen Prototyp entwickelt: Mit einem Wirkungsgrad von über 92 Prozent übertrifft das Netzteil sogar den global geltenden Effizienzstandard.

PC_highres

Energieverluste halbieren

PCs, Laptops, Flachbildschirme und Serverfarmen sollen künftig noch mehr Energie sparen. Im Forschungsprojekt NEULAND arbeiten jetzt sechs führende Unternehmen aus der Halbleiter- und Solarindustrie zusammen, um energieeffizientere Halbleiter zu entwickeln. Die Projektleitung übernimmt Infineon.

wind_highres

Weltmarktführer in Serie

Ohne Strom steht das moderne Leben still. Leistungshalbleiter sorgen für hohe Effizienz in der gesamten Energieversorgungskette von der Erzeugung bis zum Verbraucher. Seit sieben Jahren in Folge steht Infineon an der Spitze des Weltmarkts für Leistungshalbleiter – und wächst weiter.

Energy Efficient Cooking

Forschung für energieeffizientes Kochen

Gemeinsam wollen drei deutsche Partner aus Industrie und Forschung einem der größten Energiefresser im Haushalt an den Kragen und Energieeffizienz in die Küche bringen. Bis zu 25 Prozent an elektrischer Energie las­sen sich beim Kochen einsparen, wenn das Induktionsverfahren zum Einsatz kommt.

solar

High Speed für stabilen Strom

Ob beim Induktionsherd oder beim Elektroschweißen: Transistoren müssen blitzschnell schalten und Energie auf Knopfdruck liefern. Dafür sorgt jetzt eine neue Generation der Infineon-Hochleistungschips, die auch Solaranlagen noch effizienter macht.

LED

Auf Fischfang mit Leuchtdioden

Sri Lankas Fischer fangen Garnelen künftig mit LED-Lampen. Die robusten und wasserdichten Leuchten helfen ihnen beim nächtlichen Fischen. Infineon unterstützt das Lichtprojekt als LED-Light-for-you (LLFY) Partner.

Stromimpuls

Schutz vor Stromimpulsen

Für Mikrochips sind elektrostatische Entladungen wie ein Blitzschlag von vielen tausend Volt. Das schadet GPS-Modulen ebenso wie WLAN-Routern oder aktiven Antennen. Infineon bietet jetzt energieeffiziente Transistoren, die drahtlose Anwendungen sicher vor Entladungen schützen.

server

Mehr Effizienz für Megabits

Rechenzentren managen riesige Datenströme. Die Millionen Server weltweit fressen Unmengen an Energie. Neue Leistungstransistoren von Infineon optimieren die Stromversorgung, reduzieren den Kühlaufwand und sorgen so für mehr Energieeffizienz.

LED

Es werde LED

Glühlampen sind Auslaufmodelle. Künftig sollen energiesparende Leuchtdioden Licht in die Häuser bringen. Leistungsfähige Schaltungen von Infineon trimmen die LEDs jetzt auf noch höhere Effizienz. Zugleich steigern sie den Wirkungsgrad der Lampen und sparen wertvollen Strom.

Icon_EnergyEfficiency

Share this page

Communities

  •  

Bookmarking Sites

  •  

News

  •  

Blogs & Microblogs

  •  
E-Mail this page