Infineon schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem starken vierten Quartal ab

12.11.2013 | Quartalsergebnisse

  • Q4 GJ2013: Umsatz wie erwartet 1.053 Millionen Euro; Segmentergebnis 148 Millionen Euro, Marge 14,1 Prozent; ohne positive Einmaleffekte hätte die Segmentergebnis-Marge wie erwartet bei rund 13 Prozent gelegen
  • Ausblick Q1 GJ2014: Umsatz zwischen 960 Millionen und 1 Milliarde Euro; Segmentergebnis-Marge zwischen 8 und 10 Prozent
  • Ausblick GJ2014: Umsatzanstieg von 7 bis 11 Prozent; Segmentergebnis-Marge zwischen 11 und 14 Prozent
  • Vorstand schlägt Dividende für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 0,12 Euro je Aktie vor


Neubiberg, 12. November 2013 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2013 abgelaufene vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2013 bekannt.

Die vollständige News Release (inkl. der Finanzdaten) finden Sie als PDF-Download rechts neben dieser News Release.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Informationsnummer

INFXX201311.004

Pressefotos

Download-Service

Verwandte Links