Infineon präsentiert Single-Chip-Radar-Lösung mit 24GHz für industrielle und gewerbliche Sensorsysteme

04.10.2012 | Market News

Neubiberg, 4. Oktober 2012 – Infineon Technologies hat heute seine erste Single-Chip-Radar-Lösung für industrielle und kommerzielle Objekterkennung präsentiert. Die neue Produktfamilie basiert auf einer SiGe-Prozesstechnologie und nutzt das 24GHz ISM Band (24,0 – 24,25GHz). Sie umfasst System-on-Chip-Transceiver mit dem höchsten auf dem Markt verfügbaren Integrationsgrad sowie einen begleitenden Empfangs-Chip (receive only). In Kombination bieten sie Systemdesignern die nötige Flexibilität, um in verschiedensten Anwendungen sowohl Kosten- als auch Leistungsziele zu erreichen.

Die drei Bausteine der neuen Familie sind BGT24MTR11 (je ein Empfangs- und Übertragungskanal), BGT24MTR12 (ein Übertragungs-, zwei Empfangskanäle) und BGTMR2 (doppelter Empfänger). Chips, die statt einem einzelnen Empfänger zwei oder mehr Empfangskanäle zur Verfügung stellen, ermöglichen die Realisierung von Systemen, die Objekte präziser und in einem größeren Winkel erfassen.

Mögliche Anwendungsfelder für die Bewegungserkennung der neuen Produktfamilie sind Füllstandsanzeigen in Behältern und Tanks (Flüssigkeiten und Feststoffe), Beleuchtungssteuerung, Sicherheitssysteme, intelligente Türöffner sowie Kollisionsvermeidung bei Nutzfahrzeugen.

Die Single-Chip-Lösung ist in einem gängigen QFN-Package untergebracht und verringert die benötigte Boardfläche um bis zu 30 Prozent im Vergleich zu gängigen diskreten Lösungen. Die BGTMTRxx-Familie vereinfacht Designs und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung, indem sie das Einpassen externer Komponenten und platzraubende Hochfrequenzleitungen überflüssig macht. Durch das entsprechend kompakte Design, die Flexibilität des Systems und die Wirtschaftlichkeit ist die BGT24MTRxx-Familie geeignet, um die Funktionalität in bestehenden Anwendungen zu verbessern und andere Technologien zu ersetzen.

24GHz-Radar-Systeme ermöglichen energieeffiziente Lichtsteuerung: Sie eignen sich hervorragend zur Anpassung der Intensität von Straßen-, industrieller und Bürobeleuchtung, indem sie Bewegungen von Menschen oder Objekten im erfassten Raum erkennen. Die hohe Auflösung der BGT24MTRxx-Familie kann die Füllstandsanzeige in Tanks und Silos präziser machen, da das Messsystem nicht von aufspritzenden Flüssigkeiten oder Staub getäuscht wird. Automatische Türen können problemlos zwischen näherkommenden und vorbeilaufenden Menschen unterscheiden. Eine weiteres Anwendungsgebiet sind Einbruchalarmsysteme, in denen der 24GHz-Radar eine Raumabdeckung von bis zu 270 m² ermöglicht – im Vergleich zu 10 m² bei den gängigen Infrarot (IR)-Systemen.

Der 3,3V BGT24MTR11 hat einen Erkennungsradius von bis zu 160 m bei einer Leistungsaufnahme von 500mW und arbeitet in Nahfeld-Sensor-Anwendungen auf wenige Millimeter genau. Dank des standardmäßigen VQFN-Packages sind keine besonderen Anlagen oder Prozesse erforderlich, um die BGT24MTRxx-Familie in Radarsystemen zu verbauen und zu testen.

Verfügbarkeit und Kosten


Muster und Entwicklungskits sind ab sofort verfügbar. BGT24MTR11 kostet in Musterstückzahlen 12,00 Euro / $16,00 pro Stück. Weitere Informationen unter www.infineon.com/24GHz-Radar.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFPMM201210.001

Pressefotos

  • Die hohe Auflösung der BGT24MTRxx-Familie kann die Füllstandsanzeige in Tanks und Silos präziser machen, da das Messsystem nicht von aufspritzenden Flüssigkeiten oder Staub getäuscht wird.
    Die hohe Auflösung der BGT24MTRxx-Familie kann die Füllstandsanzeige in Tanks und Silos präziser machen, da das Messsystem nicht von aufspritzenden Flüssigkeiten oder Staub getäuscht wird.
    BGT24MTxxx

    JPG | 728 kb | 2126 x 1535 px

Verwandte Links