Infineon Technologies Dresden
Produktion / Einkauf
|
Königsbrücker Strasse 180
|
Infineon Technologies Dresden ist ein Fertigungsstandort der Infineon Technologies AG. Im Dresdner Werk werden ebenso hochwertige wie innovative Logikchips mit komplexer Fertigungstechnologie auf Basis von 200-mm-Siliziumscheiben hergestellt. Infineon Dresden ist Kompetenzzentrum für Automobil- und Sicherheitsanwendungen.
Das Dresdner Werk deckt auf Strukturen von 0,25 µm – 90nm ein ausgesprochen breites Technologie- und Produktspektrum ab und ist in der Lage, optimale und auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen für verschiedenste Halbleitermärkte zu fertigen.
Für einen nachhaltigen Erfolg hat Infineon Technologies Dresden die besten Voraussetzungen: Von hochqualifizierten, erfahrenen und motivierten Mitarbeitern über ein außerordentlich breites Spektrum an Technologien und Produkten bis hin zu einer hochflexiblen Produktion mit fertigungsnaher Entwicklung, die immer wieder neue Maßstäbe setzt. Kundenmuster werden in Rekordzeiten gefertigt, neue Technologien in beeindruckender Geschwindigkeit qualifiziert – und das mit Weltklasse-Ausbeuten. Höchste Qualität in allen Bereichen ist bei Infineon Dresden selbstverständlich; die „Null-Fehler-Kultur“ ist fest verankert und bestimmt das tägliche Handeln. Darüber hinaus sind durchgängig höchste Sicherheitsstandards gewährleistet.
Infineon Dresden ist ein Leuchtturm der Wirtschaftsregion Sachsen: als bedeutender und respektierter Partner des Freistaates Sachsen und der Stadt Dresden sowie Initiator und Gründungsmitglied im Verein Silicon Saxony.
Infineon Technologies Dresden führt Forschungsprojekte auf zukunftsorientierten Technologiefeldern durch, die durch die EU/EFRE, den Freistaat Sachsen und das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden.