IRS2005 HVIC ergänzt Treiber-IC-Familie für höchste Effizienz und Zuverlässigkeit in Antrieben mit mittlerer und geringer Spannung

Market News

03.12.2015 | Market News

München, 3. Dezember 2015 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr Portfolio an 200-V-Treiber-ICs für schnelle Hochvolt-IGBTs und Leistungs-MOSFETs mit dem IRS2005 (S, M). Das neue Bauelement verfügt über umfassende Schutzfunktionen für Motorantriebe in Anwendungen mit eingeschränktem Platz. Dazu zählen elektrische Gartengeräte, Golfmobile, Elektrowerkzeuge und Mobilitätshilfen. Die IRS200x-Familie besteht aus High-Side/Low-Side- und Halbbrücken-Treibern. Sie basiert auf der bewährten und robusten High-Voltage-Junction-Isolation-(HVJI)-Technologie von Infineon, die sehr kleine Gehäuse ermöglicht. Gleichzeitig ist sie extrem robust gegenüber negativen Transient-Spannungen. Die 200-V-Bausteine sind ausgelegt für Applikationen mit geringen (24 V, 36 V und 48 V) sowie mittleren Spannungen (60 V, 80 V und 100 V). Die ICs kombinieren eine hohe Effizienz und Leistungsdichte mit der erforderlichen System-Robustheit.

Die IRS200x-Familie besteht aus insgesamt sechs Bauelementen mit einem typischen Sink-Strom von 600 mA und Quellen-Strom von 290 mA. Sie sind kompatibel mit Logik-Komponenten zu 3,3 V, 5 V und 15 V. Alle Treiber-ICs der Familie bieten eine Under-Voltage-Lock-Out-(UVLO)-Funktionalität für V CC. Zusätzlich weist der neue IRS2005 die UVLO-Funktion auch für V BS auf. Die 200-V-Treiber-ICs sind für den Einsatz in Bootstrap-Stromversorgungen ausgelegt, womit auf große und teure Zusatz-Stromversorgungen verzichtet werden kann. Üblicherweise werden diese in Optokoppler- oder Transformer-basierten Designs genutzt. Darüber hinaus bieten der IRS2003 und der IRS2004 einen integrierten Totzeit- und Durchschuss-Schutz. Der IRS2004 verfügt zusätzlich auch über einen Shutdown-Eingangspin.

Verfügbarkeit

Die 200-V-Treiber-ICs der IRS200x-Familie werden angeboten in 8-poligen SOICs, 8-poligen DIPs und 14-poligen MLQP-Gehäusen (4 mm x 4 mm). Sie umfasst verschiedene Logik-Eingangsoptionen und Standard-Anschlussbelegung. Dadurch ermöglicht Infineon eine hohe Design-Flexibilität und schnelle Produkteinführung. Produktionsmuster der neuen IRS2005-Bauelemente sind verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/200VHVIC.

Informationsnummer

INFIPC201511-015

Pressefotos

  • Die Hochvolt-Treiberfamilie IRS200x besteht aus High-Side/Low-Side- und Halbbrücken-Treibern. Sie basiert auf der bewährten und robusten HVJI (High-Voltage Junction Isolation)-Technologie von Infineon, die sehr kleine Gehäuse ermöglicht und gleichzeitig extrem robust gegenüber negativen Transient-Spannungen ist.
    Die Hochvolt-Treiberfamilie IRS200x besteht aus High-Side/Low-Side- und Halbbrücken-Treibern. Sie basiert auf der bewährten und robusten HVJI (High-Voltage Junction Isolation)-Technologie von Infineon, die sehr kleine Gehäuse ermöglicht und gleichzeitig extrem robust gegenüber negativen Transient-Spannungen ist.
    IOR_PDIP-08_vA

    JPG | 211 kb | 1182 x 1213 px

  • Die Hochvolt-Treiberfamilie IRS200x besteht aus High-Side/Low-Side- und Halbbrücken-Treibern. Sie basiert auf der bewährten und robusten HVJI (High-Voltage Junction Isolation)-Technologie von Infineon, die sehr kleine Gehäuse ermöglicht und gleichzeitig extrem robust gegenüber negativen Transient-Spannungen ist.
    Die Hochvolt-Treiberfamilie IRS200x besteht aus High-Side/Low-Side- und Halbbrücken-Treibern. Sie basiert auf der bewährten und robusten HVJI (High-Voltage Junction Isolation)-Technologie von Infineon, die sehr kleine Gehäuse ermöglicht und gleichzeitig extrem robust gegenüber negativen Transient-Spannungen ist.
    IOR_SOIC-08_vA

    JPG | 756 kb | 1962 x 2051 px