Deutlicher Anstieg von Umsatz und Segmentergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2014
- Q2 GJ2014: Umsatz 1.051 Millionen Euro, Segmentergebnis 146 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 13,9 Prozent
- Ausblick Q3 GJ2014: Umsatzwachstum von 4 bis 8 Prozent gegenüber Vorquartal mit einer Segmentergebnis-Marge in Höhe von 14 bis 16 Prozent
- Ausblick GJ2014: Umsatz und Segmentergebnis-Marge mindestens am oberen Ende der bislang prognostizierten Spannen von 7 bis 11 Prozent Umsatzanstieg gegenüber Vorjahr, 11 bis 14 Prozent Segmentergebnis-Marge
- Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2014 hauptsächlich durch die Segmente Automotive und Industrial Power Control
Neubiberg, 29. April 2014 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. März 2014 abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2014 bekannt.
Die vollständige News Release (inkl. der Finanzdaten) finden Sie als PDF-Download rechts neben dieser News Release.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFXX201404-035