Infineon erhöht mit neuem intelligentem CiPoS-Leistungsmodul die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Antrieben in Haushaltsgütern

22.05.2007 | Market News

München und Nürnberg - 22. Mai 2007 - Auf der Kongressmesse PCIM 2007 hat die Infineon Technologies AG heute eine neue Familie von hoch integrierten intelligenten Leistungsmodulen vorgestellt, die fast alle Halbleiter beinhalten, die man für elektronische Motorantriebe mit variablen Geschwindigkeiten benötigt. Die neuen CiPoS™ (Control Integrated Power System)-Module wurden für den Einsatz in Gebrauchsgütern wie Waschmaschinen oder Klimaanlagen entwickelt. Sie unterstützen dabei, diese energieeffizienter zu machen, wobei CiPoS den Wirkungsgrad auf 94 Prozent verbessert.

 

Die Nachfrage nach elektronisch gesteuerten Motorantrieben für Geschirrspüler, Waschmaschinen, Klimaanlagen und andere Haushaltsgeräte wächst aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Energieeinsparung und Kundenwünschen stetig. Gleichzeitig können die Hersteller mit dem intelligenten Design von elektronischen Antriebssteuerungen die Motoren effizienter nutzen, für eine bessere Energieeffizienz und Energieeinsparungen.

 

Das neue CiPoS-Modul beinhaltet eine dreiphasige Inverter-Leistungsstufe mit einem SOI(Silicon-On-Insulator)-Gate-Treiber, Bootstrap-Dioden und Kondensatoren, sowie Hilfsschaltungen in einem kompakten, isolierten Gehäuse. Durch die Kombination der TrenchStop™-IGBT- und Emitter Controlled Diode-Technologien von Infineon sparen die CiPoS-Module bis zu 23 Komponenten verglichen mit einer herkömmlichen diskreten Lösung ein. Dadurch werden - bei schnellerer Time-to-Market - die Fertigungskosten gesenkt, indem die Lager- und Logistikkosten reduziert, die Boardfläche verringert sowie das Layout und die Bestückung vereinfacht werden. Gleichzeitig wird die Zuverlässigkeit erhöht und die elektromagnetischen Interferenz (EMI) reduziert. Ein einfaches Antriebsystem wie z.B. ein Lüftergebläse benötigt so nur neun externe Komponenten und einen Mikrocontroller. Die CiPoS-Module sind ein ideale, einfach einzusetzende Lösung für Motorantriebe bis zu 3 kW Leistung.

 

Die CiPoS-Module bieten den industrieweit geringsten Junction-Case-Widerstand (innerer Wärmewiderstand) womit der Ausgangsstrom um bis zu 20 Prozent gegenüber anderen vergleichbaren Modulen erhöht werden kann. Der thermische Junction-Case-Widerstand der IGBTs des CiPoS- Moduls KCS12F60AA beträgt z.B. nur 3,6°C/W und der entsprechende Wert für die Emitter Controlled Dioden nur 4,9°C/W. Bei einer Betriebsspannung von 15 V führt dieser geringe Widerstand zu einem Ausgangsstrom von 6,0 A, im Vergleich zu den 5,0 A des nächstliegenden Wettbewerbsproduktes. Damit steht bei gleichem Kühlkörper mehr Leistung oder die gleiche Leistung mit einem kleineren Kühlkörper zur Verfügung.

 

Die Anbindung an den Mikrocontroller kann direkt über die Steuer-Anschlüsse und Pull-up-Widerstände erfolgen. Eine Rückkopplungs-Steuerschleife kann einfach mit Hilfe eines externen Operationsverstärkers implementiert werden.

 

„Die intelligenten CiPoS-Leistungsmodule stellen eine ideale Lösung für variable Motorantriebe dar“, sagte Wolfgang Ademmer, Senior Director und Leiter der Aktivitäten Consumer Drives bei Infineon Technologies. „Sie ermöglichen hoch effiziente und kompakte Antriebs-Applikationen und damit die Entwicklung von energieeffizienten Produkten. Außerdem ist die Integration von weiteren Logikfunktionen möglich. Infineon verfügt über alle entsprechenden Technologien, um seine Kunden bei der Entwicklung von hoch integrierten und höchsteffizienten Lösungen für Motorantriebe zu unterstützen.

 

Verfügbarkeit

 

Die CiPoS-Familie besteht aus wenigstens sechs Mitgliedern. Entwicklungsmuster der ersten Familienmitglieder in RoHS-kompatiblen Single-In-Line-Modulen für Waschmaschinen und ähnliche Applikationen sind bereits verfügbar. Die CiPoS-Module verfügen über eine unterschiedliche Anzahl von IGBTs (vier oder sechs), Emitter (offen oder geschlossen) und unterschiedliche Beanspruchungsklassen.

 

Der IKCS12F60AA wird für einen Stückpreis von 9,40 Euro (12,50 $) bei Quantitäten von 1000 Stück geliefert.

 

Produktionsstückzahlen sind für das 3. Quartal 2007 geplant. Außerdem sind auch Dual-In-Line-Versionen für Antriebe mit höheren Leistungen wie in HVAC-Applikationen (Heizung, Lüftung, etc.) vorgesehen.

 

Informationen zu CiPoS unter: www.infineon.com/cipos 

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Konnektivität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert.

Informationsnummer

INFAIM200705.058

Pressefotos

  • Die Module CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) wurden für den Einsatz in Waschmaschinen und Klimaanlagen entwickelt.
    Die Module CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) wurden für den Einsatz in Waschmaschinen und Klimaanlagen entwickelt.
    CiPoS_with_dimensions

    JPG | 1,5 mb | 2126 x 1535 px

  • Die Module CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) wurden für den Einsatz in Waschmaschinen und Klimaanlagen entwickelt. Die Abmessungen des abgebildeten CiPoS betragen 30,2mm x 50,4mm.
    Die Module CiPoS(tm) (Control Integrated Power System) wurden für den Einsatz in Waschmaschinen und Klimaanlagen entwickelt. Die Abmessungen des abgebildeten CiPoS betragen 30,2mm x 50,4mm.
    CiPoS_without_dimensions

    JPG | 1,49 mb | 2126 x 1535 px