Infineon Technologies führt die IVAX Familie ein ? den ersten Chipsatz, der Sprach- und Fullrate-ADSL-Dienste auf einer einzigen Linecard ermöglicht

15.03.2001 | Market News

München, 15. März 2001 – Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikations-ICs, stellte heute seine IVAX-Familie vor. IVAX ist der erste Chipsatz, der die Integration von Sprach- und Fullrate-ADSL-Diensten auf einer einzigen Linecard für Access Networks und DLC (Digital-Loop-Carrier)-Systeme ermöglicht. IVAX macht den Einsatz von Splittern auf der Netzwerkseite überflüssig und ist dank seiner platzsparenden Bauweise besonders geeignet für den breiten ADSL-Netzausbau.

ADSL war während der letzten zwei Jahre die bevorzugte Technologie für die Einführung von DSL-Diensten durch ILECs (Incumbent Local Exchange Carriers = regionale Telefongesellschaften). Bis 2004 werden nach Untersuchungen der Marktforschungsgesellschaft IMS mehr als 58 Millionen Leitungen jährlich erwartet. Führende ADSL-System- und -IC-Hersteller konzentrieren ihre Anstrengungen auf technische Lösungen, welche die Bereitstellung der DSL-Technologie vereinfachen. IVAX ist die erste integrierte 8kanalige POTS (Plain Old Telephone Service = herkömmliche analoger Telefondienst)- und ADSL-Transceiver-Lösung auf dem Markt: Mit IVAX entfallen sonst erforderliche separate Overlay-Netzwerke. Damit können Service-Provider ihre Netzwerk-Zugangssysteme, DSLAMs (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) und DLCs schnell und einfach aufrüsten.

„ADSL spielt eine entscheidende Rolle, wenn Telefonfirmen und andere Service-Provider in den nächsten Jahren gemeinsame Sprach- und Datendienste einführen,“ sagte Christan Wolff, Vice President der Communications Business Group und General Manager der Carrier Access Business Unit von Infineon. „Der IVAX-Chipsatz ermöglicht die kompakte Integration von ADSL und Sprach-Diensten auf einer einzigen Linecard mit entsprechend geringeren Systemkosten. Die enge Integration von ADSL und Sprachfunktionalität erlaubt zudem neue intelligente Funktionen wie integrierte Testfunktionen oder die Vorqualifizierung der Leitung. Moderne DLCs auf Basis dieser Lösung sind mit vorinstallierten POTS- und „ADSL-ready“-Diensten ausgestattet, so können Service-Provider On-demand-ADSL-Dienste ohne zusätzlichen Aufwand anbieten.“

Technische Hintergrundinformationen

Der IVAX-Chipsatz ist für hochintegrierte Linecards ausgelegt und benötigt nur etwa 7 cm² pro Kanal (Sprache und Daten). Außerdem bietet der Chipsatz eine Leistungsaufnahme von unter 1 W/Kanal (16 dBm). Der komplett auf dem Chipsatz integrierte Speicher reduziert den Bedarf an externen Komponenten sowie die System-Kosten bzw. System-Komplexität.

Die Firmware beinhaltet eine integrierte Toolbox für den leistungsfähigen ADSL- und POTS-Test sowie andere Funktionen, die sonst zusätzliche Test-Hardware erfordern. Die Diagnose-Tools analysieren präzise die Leitungslänge, das Übersprechen und die zu erwartenden Datenraten noch vor der Installation des CPE (Customer Premises Equipment)-Modems. Die Messfunktionen bieten alle erforderlichen Informationen um die Leitung für einen ADSL-Dienst vorzuqualifizieren und ersparen dem Service Provider eine probeweise ADSLInstallation. Diese fortschrittlichen Techniken erhöhen die Effizienz des Operators und reduzieren gleichzeitig deutlich die Overhead-Kosten. Das alles trägt wesentlich zur Kundenzufriedenheit mit entsprechenden Marktvorteilen bei.

Bausteine der IVAX-Familie:

  • IVAX-D Leistungsfähiger Daten-DSP, bis zu 8 Kanäle G.lite/G.dmt

  • IVAX-V Leistungsfähiger Sprach-DSP, bis zu 8 Kanäle

  • IVAX-S 1kanaliges Subscriber-Line-Interface, Fullrate ADSL/POTS

  • IVAX-A Fullrate Analog-Frontend (AFE) für ADSL und Sprache, AD- und DA-Wandler für 4 Kanäle


Der IVAX-Chipsatz ist kompatibel mit ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A,B,C,F,G - einschließlich double Upstream sowie überlappende und nicht-überlappende Spektrum-Modes, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A,B,C , ITU-T G.994.1 (G.handshake), ANSI T1.413 Issue 2 und ETSI ETR 328.

Entwicklungswerkzeuge


Die IVAX Support-Tools umfassen ein Evaluierungspaket mit Test- und Konfigurations-Software, Referenz-Designs, Datenblättern, Produktübersichten, Applikationsschriften, Chipsatz-Firmware sowie die Unterstützung durch ein weltweites Support-Netzwerk.

Preise und Verfügbarkeit


Der IVAX-Chipsatz ist ab sofort verfügbar. Die Preise liegen bei 22 US$ pro Kanal für 100 000er Stückzahlen.


Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFCOM200103.053e

Pressefotos

  • Infineon Technologies Introduces the IVAX Familiy ? the First Chipset to Integrate Voice and Fullrate ADSL Services on a Single Line Card
    Infineon Technologies Introduces the IVAX Familiy ? the First Chipset to Integrate Voice and Fullrate ADSL Services on a Single Line Card
    Press Picture

    JPG | 502 kb | 1535 x 1063 px