Neue Thyristor/Dioden-Module im 50-mm-Gehäuse für kostensensitive Applikationen

28.07.2016 | Market News

München, 28. Juli 2016 – Die Infineon Technologies AG erweitert das Produktportfolio der Thyristor/Dioden-Module in Löt-Bond-Technologie um eine Variante in 50 mm. Diese bipolaren Leistungsmodule adressieren die steigende Nachfrage nach kosteneffizienten Lösungen selbst für herausfordernde Anwendungen. Abhängig vom Modul, liegt der Marktpreis um rund 25 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Varianten mit Druckkontakt. Module in Löt-Bond-Technologie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen die hohe Robustheit von Druckkontakt-Technologie nicht zwingend notwendig ist. Typische Anwendungen für die neuen 50-mm-Module sind Antriebe, Netzteile und Schweißgeräte.

Mit der Markteinführung der 50-mm-Module ergänzt Infineon Technologies Bipolar das bestehende Produktportfolio von bipolaren Modulen. Die 50-mm-Variante deckt Nennströme von 280 A bis 330 A ab. Infineon produziert die Varianten in 20 mm und 34 mm seit mehr als zwei Jahren; sie haben sich in der Praxis als zuverlässig bewährt. Kosten und Leistung dieser Module wurden so optimiert, dass sie eine gute Alternative zu Modulen mit Druckkontakt darstellen. Die Gehäuse entsprechen dem Industriestandard, alle Module verfügen über eine elektrisch isolierte Bodenplatte.

Verfügbarkeit

Sowohl die neuen 50-mm-Module in Löt-Bond-Technologie als auch die entsprechenden 20-mm- und 34-mm-Module laufen in der Volumenproduktion. Alle drei Modulvarianten werden in den Topologien Thyristor/Thyristor, Thyristor/Diode und Diode/Diode angeboten. Sie weisen eine Sperrspannung von 1600 V auf und werden in Stromklassen von 55 A bis 330 A geliefert. Infineon plant, das Modulangebot 2017 nochmals mit Sperrspannungen von 1800 V und 2200 V zu erweitern. Weitere Informationen zum Produktangebot der Module in Löt-Bond-Technologie sind erhältlich unter www.infineon.com/solderbond.

Informationsnummer

INFIPC201607-072

Pressefotos

  • Die 50 mm Leistungsmodule mit Lötverbindung adressieren die steigende Nachfrage nach kosteneffiziente Lösungen selbst für herausfordernde Anwendungen, bei denen die hohe Robustheit von Druckkontakten nicht zwingend notwendig ist.
    Die 50 mm Leistungsmodule mit Lötverbindung adressieren die steigende Nachfrage nach kosteneffiziente Lösungen selbst für herausfordernde Anwendungen, bei denen die hohe Robustheit von Druckkontakten nicht zwingend notwendig ist.
    solder_bond_module

    PNG | 1,17 mb | 1772 x 1181 px

  • Die 50 mm Leistungsmodule mit Lötverbindung adressieren die steigende Nachfrage nach kosteneffiziente Lösungen selbst für herausfordernde Anwendungen, bei denen die hohe Robustheit von Druckkontakten nicht zwingend notwendig ist.
    Die 50 mm Leistungsmodule mit Lötverbindung adressieren die steigende Nachfrage nach kosteneffiziente Lösungen selbst für herausfordernde Anwendungen, bei denen die hohe Robustheit von Druckkontakten nicht zwingend notwendig ist.
    solder_bond_modules_group

    PNG | 816 kb | 1772 x 1253 px