Infineon stellt innovative Lösung für schnurlose Digitaltelefone vor und kündigt Entwicklung eines Single-Chip-DECT-ICs für den DECT Next Generation Standard an

27.04.2006 | Market News

München, 27. April 2006 - Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikations-ICs, gab die Verfügbarkeit eines neuen Chipsatzes für schnurlose Digitaltelefone bekannt, der die Systemkosten weiter senkt und neue Funktionalitäten bereitstellt. Außerdem kündigte Infineon die Entwicklung der industrieweit ersten Single-Chip-DECT-Lösung an, die die digitalen und HF-Funktionen des Chipsatzes auf einem einzigen Chip integrieren wird. Damit werden die Kunden eine leistungsfähige, äußerst kosteneffektive und flexible Plattform für die nächste Generation von DECT-Telefonen erhalten, die gerade von internationalen Standard-Organisationen definiert wird.
 
Der neue Chipsatz beinhaltet den Step8 DECT-Basisband-Controller von Infineon, der bereits die achte Generation von Bausteinen repräsentiert, die Infineon als Pionier bei ICs für schnurlose Telefone seit Anfang der 90er Jahre entwickelt hat. In den Step8-Controller fließt die umfangreiche Expertise von Infineon ein, mit erweiterten Funktionalitäten wie polyphonen Klingeltönen, der Unterstützung von Farb-Displays und einem auf Performance optimierten Mikrocontroller. In Kombination mit einem HF-Transceiver und einem Leistungsverstärker stellt der neue Step8 Basisband-Controller eine äußerst leistungsfähige und preisgünstige Chipsatz-Lösung für vielfältige schnurlose Digitaltelefone dar.
 
Gleichzeitig gab Infineon die Entwicklung der industrieweit ersten Single-Chip-DECT-Lösung bekannt, die neben dem Basisband-Controller auch den HF-Transceiver und den Leistungsverstärker auf einen Chip integrieren wird. Der hoch integrierte, zukunftsweisende COSIC (COrdless Single Chip) wird eine höchst wettbewerbsfähige Lösung darstellen, um auch den Forderungen künftiger Generationen schnurloser Digitaltelefone gerecht zu werden. Erste Muster des COSIC sollen Ende 2006 verfügbar sein und die Anzahl, der für ein DECT System (Basisstation und Telefon) benötigten Komponenten um 50 Prozent reduzieren, mit einer entsprechenden Senkung der Fertigungskosten um etwa 40 Prozent. Das macht den COSIC zur idealen Plattform für die Fortführung der Roadmap hin zum DECT Next Generation Standard, indem die Kosten für die DECT-Funktionalität weiter gesenkt werden können, während Boardfläche für die zusätzliche Integration von Funktionen wie VoIP (Voice over Internet Protocol) oder IMS (Integrated Message Service) frei wird.
 
„Für schnurlose Digitaltelefone besteht ein großes weltweites Marktpotenzial, da ein hoher Prozentsatz der europäischen und US-Haushalte immer noch drahtgebundene oder analoge Telefone einsetzt. Andererseits heizen neue Märkte wie China oder Osteuropa die Nachfrage nach DECT-Telefonen an,“ sagte Dr. Michael Neuhäuser, Leiter des Bereichs schnurlose Telefone bei Infineon. „Darüber hinaus werden ältere Generationen schnurloser Digitaltelefone ersetzt, da mit den neuen hoch integrierten Chips erweiterte Funktionen zu reduzierten Kosten für den Endkunden möglich werden.”
 
Marktforscher von Instat (2006) gehen davon aus, dass sich die Anzahl der schnurlosen DECT-Telefone in Privathaushalten von 38 Millionen Einheiten in 2005 auf mehr als 55 Millionen Stück bis 2009 erhöhen wird, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,5 Prozent. Infineon erwartet speziell für das besonders preisgünstige Marktsegment von schnurlosen Telefonen unter 50 Euro einen überdurchschnittlichen Anstieg, wobei sich der Anteil am Gesamtmarkt von weniger als 40 Prozent (2005) auf über 70 Prozent (2008) erhöhen wird. Um dieses Marktsegment zu bedienen, benötigen Telefonsystem-Hersteller besonders kostengünstige Design-Plattformen, ohne Einschränkungen bei den Funktionalitäten.
 
Über den Step8 Basisband-Controller und die COSIC-Roadmap
 
Der neue Step8 Basisband-Controller wird in einem 0,13-µm-CMOS-Prozess gefertigt und unterstützt alle DECT-Frequenzen. Zum erweiterten Funktionsumfang gehören polyphone Klingeltöne, die Unterstützung von Farb-Displays sowie I2C-, JTAG- und SPI-Schnittstellen. Der Step8-Controller wird mit der kompletten Software, einschließlich API (Application Programming Interface) für eine schnelle Produktadaptierung bzw. Time-to-Market geliefert. Entwicklungsmuster verschiedener Varianten für unterschiedliche Applikationen sind bereits verfügbar, mit Serienfertigung ab dem 3. Quartal 2006.
 
Mit der Entwicklung der ersten Single-Chip-DECT-Lösung unterstützt Infineon auch weiterhin die Marktanforderungen für schnurlose Telefone, die insbesondere durch einen hohen Kostendruck gekennzeichnet sind. Erstmals werden sowohl der Basisband-Controller (Step8) als auch die komplette HF-Schaltung (Transceiver und Leistungsverstärker) auf einem einzigen 0,13-µm-CMOS-Chip integriert. Entsprechend seinem Ansatz bei Mobiltelefonen bietet Infineon seinen Kunden auch für schnurlose DECT-Telefone eine hoch integrierte Lösung für die Entwicklung innovativer und kostengünstiger Produkte. Alle wesentlichen Funktionalitäten wie die Unterstützung von Farb-Displays, Voll-Duplex-Betrieb, polyphone Klingeltöne, einstellbarer Onchip-Audio-Verstärker und erweiterte Schnittstellen sind verfügbar. Die flexible Architektur unterstützt mit dem integrierten Leistungsverstärker alle wichtigen Standards wie DECT, DECT6.0 und 2,4-GHz-WDCT. Über einen externen Leistungsverstärker ist auch die Unterstützung von 5,8 GHz möglich. Die COSIC-Bausteine werden in verschiedenen Varianten, optimiert für die jeweiligen Marktsegmente angeboten - von Einstiegsmodellen bis hin zu Spitzenprodukten mit integriertem Anrufbeantworter. Entwicklungsmuster des COSIC sind für das 4. Quartal 2006 geplant, und der Beginn der Serienfertigung für das 3. Quartal 2007.
 
Wegbereiter für den künftigen DECT-Standard
 
Mit dem neuen COSIC wird Infineon die erforderliche Technologie-Plattform bereitstellen, um den DECT Next Generation Standard voranzutreiben, der zusätzliche Funktionen wie IMS-basierte Dienste zur Verfügung stellen wird. Der Standardisierungsprozess erfolgt gemeinsam durch das DECT Forum und das ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
 
Auf dem bestehenden DECT-Standard aufsetzend, werden zu der führenden schnurlosen Digitaltelefonie neue Mehrwertdienste hinzugefügt. Damit erfüllt der DECT Next Generation Standard die Kundenanforderungen im Hinblick auf VoIP- und Audio-Funktionen (z.B. Internet-Radio), Telefon-/Adressbuch-Verwaltung sowie erhöhte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit – und das alles kompatibel mit bestehenden DECT-Geräten und in hoher Qualität.
 
Infineon ist bestens aufgestellt, um den DECT-Wachstumsmarkt zu bedienen, der von dem neuen Standard mit erweiterten Funktions- und Leistungsmerkmalen getrieben wird. Neben seinem innovativen Portfolio an Chips für schnurlose Digitaltelefone stehen auch führende Technologien für VoIP, Home-Networking und xDSL-Breitbandzugriff aus einer Hand zur Verfügung.

Über Infineon

Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200604.056

Pressefotos

  • Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet Functions<br><br>Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-Funktionen
    Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet Functions

    Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-Funktionen
    STEP8_COSIC_DECT_Phone.jpg

    JPG | 1,04 mb | 2126 x 1535 px

  • Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet Functions<br><br>Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-Funktionen
    Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet Functions

    Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-Funktionen
    STEP8_COSIC_Chips.jpg

    JPG | 571 kb | 1772 x 1181 px

  • Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet Functions<br><br>Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-Funktionen
    Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet Functions

    Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-Funktionen
    STEP8_COSIC_CHIPS_DECT.jpg

    JPG | 1,3 mb | 2126 x 1535 px