Infineon liefert mit SOCRATES 4 einen Mehrkanal-SHDSL-Transceiver mit minimaler Leistungsaufnahme für High Density Line Cards

04.06.2001 | Market News

Atlanta, 4. Juni 2001 - Infineon Technologies (FSE/NYSE: IFX), führender Hersteller von integrierten Schaltkreisen für Telekommunikationsanwendungen, kündigte heute auf der Supercomm die Verfügbarkeit von SOCRATES 4 an. Der SHDSL-Transceiver kombiniert vier komplette SHDSL-Kanäle – analog wie digital - auf einem Chip und bietet die industrieweit geringste Leistungsaufnahme. Der neue Transceiver-Chip eignet sich damit hervorragend für Mehrkanal-Applikationen wie in hochkomplexen Linecards in DSLAMs und DLCs.

„Durch die Forderung nach immer komplexeren Systemen setzen die Systemhersteller immer mehr auf hochintegrierte Lösungen mit geringer Leistungsaufnahme. SOCRATES 4 ermöglicht unseren Kunden die Optimierung dieser Faktoren bei gleichzeitiger Kostensenkung,“ sagte Christian Wolff, Vice President der Communications Business Group und General Manager der Carrier Access Business Unit von Infineon. „Mit unserem neuen Baustein können Service-Provider wie ILECs, CLECs oder ISPs attraktive Lösungen über die bestehende Kupfer-Infrastruktur für die Large-Business- und SOHO-Märkte anbieten.“

SOCRATES 4 basiert auf dem von Infineon im April 2000 vorgestellten Single-Channel-SHDSL-Transceiver SOCRATES und reduziert die erforderliche Chip-Anzahl bzw. Anzahl an passiven Komponenten weiter. Darüber hinaus erreicht der neue Transceiver-Chip die bisher geringste Leistungsaufnahme - mit unter < 700 mW je Kanal rund 30 Prozent weniger als Wettbewerbslösungen.


SOCRATES 4: Hochintegrierter Mehrkanal-Baustein


Infineon nimmt die führende Stellung bei der Integration von Funktionalitäten in einem einzigen SHDSL-Gehäuse ein. SOCRATES 4 kombiniert ein Analog-Front-End (AFE), Leitungstreiber, Mikrocontroller, Hybridschaltung, Framer, HDLC-Controller und Speicher in einem einzigen 388-Pin-BGA-Gehäuse. Damit kann der Platzbedarf auf einer Linecard entscheidend verringert werden. Beispielsweise erfordert eine Linecard mit 78 Kanälen nur noch einen Platzbedarf von etwa 6 Quadratzentimetern pro Port, wodurch die Systemkosten deutlich reduziert werden können. Neben DSLAMs und DLCs kann der Baustein auch in mehrkanaligen IADs, beim E1/T1-Austausch und als 4-Draht-Repeater eingesetzt werden.


Über SHDSL


SHDSL bietet eine Bitrate von 192 kbit/s bis zu 2,3 Mbit/s und ist gemäß ITU G.991.2 sowie ETSI TS 101524. spezifiziert. Gegenüber der 2B1Q-basierenden SDSL-Technologie bietet SHDSL eine um 25 Prozent bessere Loop-Erreichbarkeit und zudem eine ausgezeichnete spektrale Kompatiblität zu anderen DSL-Diensten wie ADSL. Die Interoperabilität stellt ein immer wichtigeres Kriterium dar - auch hier ist SHDSL als Nachfolge-Standard zu allen bisherigen symmetrischen DSL-Technologien wie HDSL, HDSL 2 und SDSL gut positioniert

Verfügbarkeit


Der SHDSL-Singelchip-Transceiver SOCRATES 4 mit der Bauteil-Nummer PEB242622 ist in Musterstückzahlen ab sofort verfügbar, zusammen mit der entsprechenden Firmware und Evaluierungsunterstützung. Darüber hinaus steht eine Studie über die 32-kanalige DSLAM-Implementierung zur Verfügung. SOCRATES 4 wird in einem 388-Pin-BGA zu einem Preis von 20 US-$ je Kanal ab dem dritten Quartal 2001 in Volumenstückzahlen angeboten.


Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com


Abkürzungen:



ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line
CLEC Competitive Local Exchange Carriers
DLC Data Link Control
DSLAM Digital Subscriber Line Access Module
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FSAN Full Service Access Network
IAD Integrated Access Devices
HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line
ILEC Incumbent Local Exchange Carrier
ISP Internet Service Provider
ITU International Telecommunications Union
SDSL Symmetrical Digital Subscriber Line
SHDSL Symmetrical High-bit-rate Digital Subscriber Line

Informationsnummer

INFCOM200106.085e

Pressefotos

  • Infineon Launches SOCRATES 4 the Industry's Lowest Power Multi-Channel SHDSL Transceiver for High Density Line Cards
    Infineon Launches SOCRATES 4 the Industry's Lowest Power Multi-Channel SHDSL Transceiver for High Density Line Cards
    Press Picture

    JPG | 1,39 mb | 1535 x 1063 px