Aktionärsstruktur

Nach § 21 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hat jeder Aktionär, der die Schwellen von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 Prozent der Stimmrechte an einem börsennotierten Unternehmen erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Handelstagen, mitzuteilen. In die Berechnung des Stimmrechtsanteils sind neben den Stimmrechten aus Aktien, die dem Aktionär gehören, auch solche Stimmrechte einzubeziehen, die ihm nach § 22 WpHG zugerechnet werden. Das Unterlassen einer Stimmrechtsmitteilung hat gravierende Folgen: Die Rechte aus sämtlichen Aktien bestehen nicht, bis der jeweilige Aktionär die Mitteilungspflicht erfüllt hat (u.U. auch noch 6 Monate länger). Darüber hinaus kann gegen den Aktionär eine Geldbuße von bis zu 2 Millionen Euro verhängt werden; gegenüber einer juristischen Person oder Personenvereinigung kann die Geldbuße sogar bis zu 10 Millionen Euro oder 5 Prozent des im letzten Geschäftsjahr von der mitteilungspflichtigen juristischen Person bzw. Personenvereinigung erzielten (Konzern-)Umsatzes betragen.

Die Stimmrechte der in der folgenden Übersicht genannten Investoren sind der jeweils letzten Pflichtmitteilung an Infineon entnommen. Die entsprechenden Prozent-Zahlen in der zweiten Spalte beziehen sich auf die der Mitteilung zugrunde gelegte Aktienzahl.

Anzahl Gesamtstimmrechte per 28. Februar 2017: 1.134.603.104 Aktien
Streubesitz: 99,47%
Investor bezogen auf die der Mitteilung zugrunde gelegte Aktienzahl

Allianz Global Investors GmbH

5,74%
(per 26.11.2015, bezogen auf 1.129.271.481 Aktien)

BlackRock, Inc.

5,14%
(per 02.03.2017, bezogen auf 1.134.603.104 Aktien)

 (Stand: 09. März 2017)

Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen

Gemäß § 26 WpHG ist Infineon verpflichtet, Stimmrechtsmitteilungen nach §§ 21, 22 WpHG sowie nach § 25 und § 25a WpHG zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichungen nehmen wir über die Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) vor. Den vollständigen Wortlaut der DGAP-Veröffentlichungen von Infineon finden Sie hier.

Adressänderungen im Aktienregister

Infineon-Aktionäre können Adressänderungen im Aktienregister online
(Click auf 'Aktionärsbereich' im folgendem Link) veranlassen:
registrar services GmbH