Grundkapital und Ausgegebene Aktien

Dies ist eine Liste der Entwicklung des Grundkapitals und der Entwicklung der ausgegebenen Aktien.

Entwicklung des Grundkapitals (in EUR)

Datum der Kapitalerhöhung/ -herabsetzung Anstieg / Herabsetzung des Grundkapitals Kapitalerhöhung/-herabsetzung für: Grundkapital
GQ2/2017 (bis 31.03.2017) 1.485.618 Ausübung von Aktienoptionen 2.269.206.208
GQ1/2017 (bis 31.12.2016) 2.374.372 Ausübung von Aktienoptionen 2.267.720.590
GQ4/2016 (bis 30.09.2016) 1.074.076 Ausübung von Aktienoptionen 2.265.346.218
GQ3/2016 (bis 30.06.2016) 1.572.402 Ausübung von Aktienoptionen 2.264.272.142
GQ2/2016 (bis 31.03.2016) 803.074 Ausübung von Aktienoptionen 2.262.699.740
GQ1/2016 (bis 31.12.2015) 3.353.704 Ausübung von Aktienoptionen 2.261.896.666
GQ4/2015 (bis 30.09.2015) 23.500 Ausübung von Aktienoptionen 2.258.542.962
GQ3/2015 (bis 30.06.2015) 763.134 Ausübung von Aktienoptionen 2.258.519.462
GQ2/2015 (bis 31.03.2015) 2.223.268 Ausübung von Aktienoptionen 2.257.756.328
GQ1/2015 (bis 31.12.2014) 54.600 Ausübung von Aktienoptionen 2.255.533.060 
GQ4/2014 (bis 30.09.2014) 98.666 Ausübung von Aktienoptionen 2.255.478.460
GQ3/2014 (bis 30.06.2014) 187.280 Ausübung von Aktienoptionen 2.255.379.794
GQ2/2014 (bis 31.03.2014) 35.562.578 Ausübung von Aktienoptionen und
Wandlung von Teilen der Wandelanleihe
2.255.192.514
GQ1/2014 (bis 31.12.2013) 57.463.868 Ausübung von Aktienoptionen und
Wandlung von Teilen der Wandelanleihe
2.219.629.936
GQ4/2013 (bis 30.09.2013) 312.800 Ausübung von Aktienoptionen 2.162.166.068
GQ3/2013 (bis 30.06.2013) 425.000 Ausübung von Aktienoptionen 2.161.853.268
GQ2/2013 (bis 31.03.2013) 624.524 Ausübung von Aktienoptionen 2.161.428.268
GQ1/2013 (bis 31.12.2012) 191.080 Ausübung von Aktienoptionen 2.160.803.744
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) - 14.000.000 Aktienrückkauf 2.160.612.664
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) 500.000 Ausübung von Aktienoptionen 2.174.612.664
GQ3/2012 (bis 30.06.2012) 620.994 Ausübung von Aktienoptionen 2.174.112.664
GQ3/2011 (bis 30.06.2011) 2.500 Ausübung von Aktienoptionen 2.173.491.670
GQ2/2011 (bis 31.03.2011) 5.000 Ausübung von Aktienoptionen 2.173.489.170
11.08.2009 28.346.072 Platzierung von Aktien
(Teil II, Investor)
2.173.484.170
05.08.2009 645.653.928 Platzierung von Aktien
(Teil I, Bezugsangebot)
2.145.138.098
29.02.2008 26.900 Ausübung von Aktienoptionen 1.499.484.170
Q1/Q2/Q3/Q4 2007 4.238.682 Ausübung von Aktienoptionen 1.499.457.270
Q2/Q3/Q4 2006 79.870 Ausübung von Aktienoptionen 1.495.218.588
Q1/Q3 2005 19.000 Ausübung von Aktienoptionen 1.495.138.718
24.03.2004 53.358.510 Erwerb von Minderheitsanteilen an eigenem 300mm Fertigungsunternehmen 1.495.119.718
02.09.2002 55.000.000 Erwerb von Ericsson Microelectronics AB 1.441.761.208
24.07.2002 686.920 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1.386.761.208
07.12.2001 24.000 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1.386.074.288
07.08.2001 12.746.870 Erwerb von Catamaran Communications Inc. 1.386.050.288
09.07.2001 120.000.000 Zweitplatzierung von Aktien 1.373.303.418
11.04.2001 1.413.428 Erwerb von Ardent Technologies Inc. 1.253.303.418
16.03.2001 886.976 Anteilserwerb an Ramtron International Corporation 1.251.889.990
28.06.2000 2.418.154 Erwerb von Savan Communications 1.251.003.014
28.04.2000 15.184.860 Aktienerwerb durch Intel 1.248.584.860
08.03.2000 33.400.000 Erstplatzierung von Aktien 1.233.400.000
  1.200.000.000 Grundkapital vor dem Börsengang 1.200.000.000

 

Entwicklung der ausgegebenen Aktien

Datum der Kapitalerhöhung/ -herabsetzung Anzahl neu ausgegebener / eingezogener Aktien Kapitalerhöhung/-herabsetzung für: Ausgegebene Aktien
GQ2/2017 (bis 31.03.2017) 742.809 Ausübung von Aktienoptionen 1.134.603.104
GQ1/2017 (bis 31.12.2016) 1.187.186 Ausübung von Aktienoptionen 1.133.860.295
GQ4/2016 (bis 30.09.2016) 537.038 Ausübung von Aktienoptionen 1.132.673.109
GQ3/2016 (bis 30.06.2016) 786.201 Ausübung von Aktienoptionen 1.132.136.071 
GQ2/2016 (bis 31.03.2016) 401.537 Ausübung von Aktienoptionen 1.131.349.870
GQ1/2016 (bis 31.12.2015) 1.676.852 Ausübung von Aktienoptionen 1.130.948.333
GQ4/2015 (bis 30.09.2015) 11.750 Ausübung von Aktienoptionen 1.129.271.481
GQ3/2015 (bis 30.06.2015) 381.567 Ausübung von Aktienoptionen 1.129.259.731
GQ2/2015 (bis 31.03.2015) 1.111.634 Ausübung von Aktienoptionen 1.128.878.164
GQ1/2015 (bis 31.12.2014) 27.300 Ausübung von Aktienoptionen 1.127.766.530
GQ4/2014 (bis 30.09.2014) 49.333 Ausübung von Aktienoptionen 1.127.739.230
GQ3/2014 (bis 30.06.2014) 93.640 Ausübung von Aktienoptionen 1.127.689.897
GQ2/2014 (bis 31.03.2014) 17.781.289 Ausübung von Aktienoptionen und Wandlung von Teilen der Wandelanleihe 1.127.596.257
GQ1/2014 (bis 31.12.2013) 28.731.934 Ausübung von Aktienoptionen und Wandlung von Teilen der Wandelanleihe 1.109.814.968
GQ4/2013 (bis 30.09.2013) 156.400 Ausübung von Aktienoptionen 1.081.083.034
GQ3/2013 (bis 30.06.2013) 212.500 Ausübung von Aktienoptionen 1.080.926.634
GQ2/2013 (bis 31.03.2013) 312.262 Ausübung von Aktienoptionen 1.080.714.134
GQ1/2013 (bis 31.12.2012) 95.540 Ausübung von Aktienoptionen 1.080.401.872
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) - 7.000.000 Aktienrückkauf 1.080.306.332
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) 250.000 Ausübung von Aktienoptionen 1.087.306.332
GQ3/2012 (bis 30.06.2012) 310.497 Ausübung von Aktienoptionen 1.087.056.332
GQ3/2011 (bis 30.06.2011) 1.250 Ausübung von Aktienoptionen 1.086.745.835
GQ2/2011 (bis 31.03.2011) 2.500 Ausübung von Aktienoptionen 1.086.744.585
11.08.2009 14.173.036 Platzierung von Aktien
(Teil II, Investor)
1.086.742.085
05.08.2009 322.826.964 Platzierung von Aktien
(Teil I, Bezugsangebot)
1.072.569.049
29.02.2008 13.450 Ausübung von Aktienoptionen 749.742.085
Q1/Q2/Q3/Q4 2007 2.119.341 Ausübung von Aktienoptionen 749.728.635
Q2/Q3/Q4 2006 39.935 Ausübung von Aktienoptionen 747.609.294
Q1/Q3 2005 9.500 Ausübung von Aktienoptionen 747.569.359
24.03.2004 26.679.255 Erwerb von Minderheitsanteilen an eigenem 300mm Fertigungsunternehmen 747.559.859
02.09.2002 27.500.000 Erwerb von Ericsson Microelectronics AB 720.880.604
24.07.2002 343.460 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 693.380.604
07.12.2001 12.000 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 693.037.144
07.08.2001 6.373.435 Erwerb von Catamaran Communications Inc. 693.025.144
09.07.2001 60.000.000 Zweitplatzierung von Aktien 686.651.709
11.04.2001 706.714 Erwerb von Ardent Technologies Inc. 626.651.709
16.03.2001 443.488 Anteilserwerb an Ramtron International Corporation 625.944.995
28.06.2000 1.209.077 Erwerb von Savan Communications 625.501.507
28.04.2000 7.592.430 Aktienerwerb durch Intel 624.292.430
08.03.2000 16.700.000 Erstplatzierung von Aktien 616.700.000
  600.000.000 Grundkapital vor dem Börsengang 600.000.000

(Stand: Februar 2017)