Anfahrt/Wegbeschreibung

Mit dem Auto:

Verkehrsleitschilder in und um München weisen den Weg zum Messegelände/ICM. Dort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Mit der Bahn:

Bequem, schnell, sicher und umweltfreundlich. Die Bahn bringt Sie ins Zentrum von München.

Vom Hauptbahnhof sind Sie mit der U-Bahn bzw. dem Taxi in ca. 20 Minuten am Messegelände/ICM.

Am Münchner Hauptbahnhof haben Sie Anschluss zur U-Bahn-Linie U2.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Öffentliche Verkehrsmittel (pdf).

Mit dem Flugzeug:

Direkt unter dem Zentralbereich des Flughafens München befindet sich der S-Bahnhof der Linien S1 und S8. Die S-Bahn-Züge in Richtung Innenstadt verkehren im 10-Minuten-Takt. Vom Flughafen zum ICM können Sie unter drei Fahrtrouten wählen:

Fahrtroute S8 / U5 / U2: Mit der S8 vom Flughafen bis Ostbahnhof. Umsteigen in die U5 (Richtung Neuperlach Süd), eine Station bis Innsbrucker Ring. Hier weiter auf dem gleichen Bahnsteig mit der U2 bis zum Messegelände - Haltestelle Messestadt West. Fahrtzeit ca. 46 Minuten.

Fahrtroute S8 / U2: Mit der S8 vom Flughafen bis zur Haltestelle Hauptbahnhof. Von dort weiter mit der U2 bis zum Messegelände - Haltestelle Messestadt West. Fahrtzeit ca. 60 Minuten.

Fahrtroute S1 / U2: Mit der S1 vom Flughafen bis zur Haltestelle Feldmoching bzw. Hauptbahnhof. Umsteigen in die U2. Fährt direkt zum Messegelände - Haltestelle Messestadt West. Fahrtzeit ca. 65 Minuten.

Weiterführende Links zur Hauptversammlung