无线通信
无缝通信的中枢
按产品类别选择
- Intelligent Interfaces via RF Technology
- 手机基带集成芯片
- RF功率产品
- Cellular (420 MHz to 500 MHz)
- Cellular (700 MHz to 1000 MHz)
- Cellular (1475 MHz to 1559 MHz)
- Cellular (1800 MHz to 1995 MHz)
- Cellular (2000 MHz to 2200 MHz)
- Cellular (2300 MHz to 2700 MHz)
- General Purpose Transistors (700 MHz to 2200 MHz)
- UHF Broadcast (470 MHz to 860 MHz)
- UHF & L Band (400 MHz to 1400 MHz)
- Design Tools
- RF Power - Distributors
Intel Corporation has recently acquired the Wireless Solutions Business of Infineon Technologies AG. This deal has been closed by January 31st, 2011. You will find this specific site
here
通过提供各种先进的半导体解决方案,英飞凌积极支持和推动市场的发展趋势,在日益壮大的无线通信行业中承担着重要的作用。
-
我们品种繁多的系列RF(射频)解决方案,包括支持所有移动通信制式的可扩展射频引擎、各种网络设备器件、电视接收数字调谐系统芯片等不一而足。
-
英飞凌灵活的手机平台具有高度的可扩展性,并且可以轻松地实现与客户应用套件的结合,满足各类手机的需要。英飞凌利用多种方式帮助客户开发更具竞争力的解决方案,而基带、射频和电源管理的集成只是其中的方式之一。