TDA5252 —低功率915MHz无线控制系统的优选收发器

TDA5252 完善了适用于低于1GHz的工业、科学与医疗频带(ISM)的TDA525x收发器家族。它非常适用于遥控系统(汽车报警、远程启动)、遥感勘测、家庭自动化和其他低功率应用。
TDA5252是适用于半双工数据通信(高达64KB/秒)的高度集成的单片ASK/FSK收发器。它只需要少数几个外部无源组件。VCO、PLL和滤波功能完全集成在芯片内。高发射功率和出色的接收灵敏度结合低电流消耗,使TDA5252成为电池供电系统的理想选择。该器件具备较宽的电源电压范围(2.1至5.5V )。TDA5252通过I2C或3线总线由微控器控制。
主要特性
- 高度集成(VCO、PLL、回路滤波器集成在芯片上)
- 具备可调带宽的片上滤波功能
- 出色的发射功率和接收灵敏度(+13 dBm 发射、-109dBm接收)
- 低电流消耗(3V 电压条件下,发射和接收的典型电流值为12mA和9mA)
- 具备超速数据速率检测功能的自轮询逻辑
应用
- 遥控系统
- 家庭自动化系统
- 报警系统
- 遥感勘测系统
- 远程无钥匙进入(RKE)系统
TDA5252框图

订购编号
SP000057332

