40V OptiMOS®-T N通道MOSFET- 面向汽车电机控制的沟槽功率MOSFET

全新的40V OptiMOS®-T N通道MOSFET产品系列是英飞凌目前广泛应用于汽车应用的40V 功率MOSFET的新一代产品。
该全新的40V OptiMOS®-T产品系列采用D2PAK封装,可提供更低的导通电阻(低至2毫欧)和更大的电流(高达180A)。此外,40V OptiMOS®-T包括几个适用于结构紧凑、高电流电机驱动解决方案的DPAK器件。该40V OptiMOS®-T MOSFET可作为负载控制开关、H桥功率级或3相无刷直流(BLDC)功率级使用。
与英飞凌其他的OptiMOS®和OptiMOS®-T产品系统一样,该40V 产品系列将采用健壮封装,能够承受260ºC的回流温度,并且采用符合RoHS标准的无铅电镀。
主要特性
- 极低的通路导通电阻(D2PAK封装低至2毫欧;DPAK封装低至4毫欧)
- D2PAK封装的电流容量高达180A;DPAK的电流容量高达90A
- 适用于开关应用的出色优值(FoM)
- 方便电路轻松升级的标准封装尺寸
- 健壮封装和符合RoHS标准
应用
- 汽车应用:中央门锁、变速箱、安全带预紧器、车座控制系统、分动箱
- 雨刮器
- 自动系统,例如机器人
- 医疗应用,例如电动床或电动椅
- 电池供电工具
- SM电源
具备低导通电阻和高电流的40V OptiMOS ®– T产品

订购代码
SP000260847, SP000261216, SP000254818, SP000254821, SP000279556, SP000260848, SP000261217, SP000254822, SP000261218, SP000261221, SP000261220, SP000261222, SP000261223, SP000261225, SP000279551, SP000279558, SP000261238, SP000261226, SP000261237, SP000261227,
SP000261228, SP000279559, SP000261229, SP000261230, SP000261233
销售代码
IPB100N04S3-03, IPB120N04S3-02, IPB160N04S3-H2, IPB180N04S3-02, IPB70N04S3-07, IPB80N04S3-03, IPB80N04S3-04, IPB80N04S3-06, IPD50N04S3-08, IPD70N04S3-07, IPD80N04S3-06, IPD90N04S3-04, IPI100N04S3-03, IPI120N04S3-02, IPI70N04S3-07, IPI70N04S3-07, IPI80N04S3-03, IPI80N04S3-04,
IPI80N04S3-06, IPP100N04S3-03, IPP120N04S3-02, IPP70N04S3-07, IPP80N04S3-03, IPP80N04S3-04, IPP80N04S3-06

