BAT24-02LS—实现超低寄生电感和电容

超低电感和电容值结合集成式保护环使BAT24-02LS成为先进的射频混频器和探测器肖特基二极管,频率高达24GHz 。先进的前端和后端生产技术确保持续稳定的器件参数。
主要特性
- 仅0.2nH的极低电感
- 仅0.21pF的电容
- 微型无铅TSSLP封装:0.6mmx 0.3mmx 0.31mm
- 汽车标准(AECQ101)
- 较宽的工作温度范围:-55ºC至150ºC
应用
- 混频器和探测器块
- 雷达模块、频率高达24GHz的电子收费系统
适用于24GHz雷达系统的采用4个BAT24-02LS的混频器单元
订购编号
SP000304927